検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF/マイクロ波電気機械式スイッチ

Keysightのスイッチは、優れた絶対振幅確度を実現します。Keysightのスイッチは、寿命が500万サイクルと長く、仕様寿命を通して仕様を満足します。

KeysightのLシリーズ電気機械式スイッチは、測定の不確かさを低減し、200万サイクルで0.03 dBの挿入損失の再現性と優れたアイソレーションを保証します。高性能で価格もお求め安く、DC~26.5 GHzのスイッチ構成からお選びいただけます。以下から周波数レンジを選択して、各種Lシリーズ スイッチの詳細を確認してください。

製品の比較/一覧 (73)

製品の検索

  • バイパス・スイッチ バイパス・スイッチ (6) 

    バイパス・スイッチ

    4ポート/5ポート・バイパス・スイッチ、DC~67 GHz

  • 同軸トランスファ・スイッチ 同軸トランスファ・スイッチ (4) 

    同軸トランスファ・スイッチ

    同軸トランスファ・スイッチ、DC~50 GHz

  • マトリクス・スイッチ マトリクス・スイッチ (2) 

    マトリクス・スイッチ

    同軸、6ポート・マトリクス・スイッチ

  • マルチポート・スイッチ マルチポート・スイッチ (33) 

    マルチポート・スイッチ

    マルチポート・スイッチ、DC~50 GHz

  • 単極双投スイッチ、SPDT 単極双投スイッチ、SPDT (16) 

    単極双投スイッチ、SPDT

    SPDTスイッチ:高アイソレーション、低SWR、DC~67 GHz。

  • 低PIM同軸スイッチ 低PIM同軸スイッチ (9) 

    低PIM同軸スイッチ

    低パッシブ相互変調(PIM)性能は、2つ以上の伝送信号が共通のアンテナを共有するアプリケーションや、トランスミッタ信号が大き過ぎたりレシーバが大きな相互変調に影響されやすい場合のアプリケーションではきわめて重要です。

  • USB Switches USB Switches (2) 

    USB Switches

    • USB switches
    • SPDT & SP6T
    • DC up to 26.5 GHz
       

  • U3020AS26 スイッチング・テスト・セット U3020AS26 スイッチング・テスト・セット (1) 

    U3020AS26 スイッチング・テスト・セット

    • 2個の単極6投スイッチ(SP6T)スイッチ・マトリックス
    • Keysight Infiniiumシリーズのコンプライアンス・アプリケーション・フレームワークによるサポート
    • 500万サイクルの動作寿命を保証