検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

プログラマブル・ステップ・アッテネータ

信号コンディショニングやレベル・コントロールの様々なアプリケーションで使用できます。

製品の比較/一覧 (17)

製品の検索

  • 84904K プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-26.5 GHz,0-11 dB 84904K プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-26.5 GHz,0-11 dB (1) 

    84904K プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-26.5 GHz,0-11 dB

    プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 26.5 GHz、0 - 11 dB、1 dBステップ Keysight 84904Kプログラマブル・ステップ・アッテネータは、小型の堅牢なデザインで、26.5 GHzまでの同軸測定を可能にします。

  • 84904L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 11dB、1dBステップ 84904L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 11dB、1dBステップ (1) 

    84904L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 11dB、1dBステップ

    84904Lプログラマブル・ステップ・アッテネータは、小型で堅牢な製品で、40GHzまでの同軸測定を実現します。

  • 84904M プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-50 GHz,0-11 dB 84904M プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-50 GHz,0-11 dB (1) 

    84904M プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-50 GHz,0-11 dB

    プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC~50 GHz、0~11 dB、1 dBステップ Keysight 84904Mは、減衰レンジが1 dBステップで0~11 dBのプログラマブル・ステップ・アッテネータです。

  • 84905M プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC~50 GHz、60 dB、10 dBステップ 84905M プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC~50 GHz、60 dB、10 dBステップ (1) 

    84905M プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC~50 GHz、60 dB、10 dBステップ

    Keysight 84905Mは、減衰レンジが10 dBステップで0~60 dBのプログラマブル・ステップ・アッテネータです。 Keysight 84905Mは、減衰レンジが10 dBステップで0~60 dBのプログラマブル・ステップ・アッテネータです。

  • 84906K プログラマブル・ステップ・アッテネータ、26.5 GHz、90dB、10dBステップ 84906K プログラマブル・ステップ・アッテネータ、26.5 GHz、90dB、10dBステップ (1) 

    84906K プログラマブル・ステップ・アッテネータ、26.5 GHz、90dB、10dBステップ

    Keysight 84906Kプログラマブル・ステップ・アッテネータは、小型で堅牢な製品で、26.5GHzまでの同軸測定を実現します。

  • 84906L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 90dB、10dBステップ 84906L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 90dB、10dBステップ (1) 

    84906L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 90dB、10dBステップ

    Keysight 84906Lプログラマブル・ステップ・アッテネータは、小型で堅牢な製品で、40GHzまでの同軸測定を実現します。

  • 84907K プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-26.5 GHz,70dB 84907K プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-26.5 GHz,70dB (1) 

    84907K プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-26.5 GHz,70dB

    プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 26.5 GHz、70dB、10dBステップ Keysight 84907Kプログラマブル・ステップ・アッテネータは、小型で堅牢な製品で、26.5GHzまでの同軸測定を実現します。

  • 84907L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 70dB、10dBステップ 84907L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 70dB、10dBステップ (1) 

    84907L プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 40GHz、0 - 70dB、10dBステップ

    Keysight 84907Lプログラマブル・ステップ・アッテネータは、小型で堅牢な製品で、40GHzまでの同軸測定を実現します。

  • 84908M プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-50 GHz,0-65 dB 84908M プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-50 GHz,0-65 dB (1) 

    84908M プログラマブル・ステップ・アッテネータ,DC-50 GHz,0-65 dB

    プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC~50 GHz、0~65 dB、5 dBステップ Keysight 84908Mは、減衰レンジが5 dBステップで0~65 dBのプログラマブル・ステップ・アッテネータです。

  • 8494G プログラマブル・ステップ・アッテネータ、4 GHz、11 dB、1dBステップ 8494G プログラマブル・ステップ・アッテネータ、4 GHz、11 dB、1dBステップ (1) 

    8494G プログラマブル・ステップ・アッテネータ、4 GHz、11 dB、1dBステップ

    Keysight 8494G、DC - 4 GHzプログラマブル・ステップ・アッテネータは、優れた再現性と信頼性を実現します。