検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

同軸ステップ・アッテネータ

信号コンディショニングやレベル・コントロールの様々なアプリケーションで使用できます。

製品の比較/一覧 (33)

製品の検索

  • マニュアル・ステップ・アッテネータ、1dBステップ マニュアル・ステップ・アッテネータ、1dBステップ (2) 

    マニュアル・ステップ・アッテネータ、1dBステップ

    信号コンディショニングやレベル・コントロールの様々なアプリケーションで使用できます。

  • マニュアル・ステップ・アッテネータ、10dBステップ マニュアル・ステップ・アッテネータ、10dBステップ (7) 

    マニュアル・ステップ・アッテネータ、10dBステップ

    信号コンディショニングやレベル・コントロールの様々なアプリケーションで使用できます。

  • PXIアッテネータ PXIアッテネータ (4) 

    PXIアッテネータ

    • RF信号経路の減衰シミュレーション
    • エンジニアリング検証
    • RFレシーバの感度テスト
    • 隣接チャネル干渉

  • プログラマブル・ステップ・アッテネータ プログラマブル・ステップ・アッテネータ (17) 

    プログラマブル・ステップ・アッテネータ

    信号コンディショニングやレベル・コントロールの様々なアプリケーションで使用できます。

  • 11716A アッテネータ相互接続キット、N型 11716A アッテネータ相互接続キット、N型 (1) 

    11716A アッテネータ相互接続キット、N型

    Keysight 11716A相互接続キットを使用して、1dBステップおよび10dBステップのアッテネータを接続することで、1dBステップの...

  • 11716C アッテネータ相互接続キット、SMA 11716C アッテネータ相互接続キット、SMA (1) 

    11716C アッテネータ相互接続キット、SMA

    Keysight 11716C相互接続キットを使用して、1dBステップおよび10dBステップのアッテネータを接続することで、1dBステップの...

  • 11716D アッテネータ相互接続キット、2.92 mm 11716D アッテネータ相互接続キット、2.92 mm (1) 

    11716D アッテネータ相互接続キット、2.92 mm

    硬いRFケーブル、取付け用ブラケット、Keysight 84904Lおよび84906Lプログラマブル・ステップ・アッテネータを直列に接続するのに必要なハードウェア。

  • 11716E アッテネータ相互接続キット、3.5 mm 11716E アッテネータ相互接続キット、3.5 mm (1) 

    11716E アッテネータ相互接続キット、3.5 mm

    硬いRFケーブル、取付け用ブラケット、Keysight 84904Kおよび84906Kプログラマブル・ステップ・アッテネータを直列に接続するのに必要なハードウェア。

  • 11716F アッテネータ相互接続キット、2.4 mm 11716F アッテネータ相互接続キット、2.4 mm (1) 

    11716F アッテネータ相互接続キット、2.4 mm

    硬いRFケーブル、取付け用ブラケット、Keysight 84904/8Mおよび84904/6Lプログラマブル・ステップ・アッテネータを直列に接続するのに必要なハードウェア。

  • 可変アッテネータ・ボックス 可変アッテネータ・ボックス 

    可変アッテネータ・ボックス

    可変アッテネータ・ボックス、DC~6/18/26.5 GHz、0~101/121 dBの減衰量(1 dBステップ・サイズ) WiMAXモバイル・デバイスの製造テスト、WCDMA、無線LAN、BTSの移動機ハンドセット・ハンドオーバ・テスト用。