検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

同軸固定アッテネータ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

12 / 12 製品

並べ替え
製品 アッテネータ・タイプ 周波数レンジ 減衰量 コネクタ・タイプ
11581A 同軸アッテネータ・セット 11581A 同軸アッテネータ・セット

本体のみの概算(税抜): ¥ 154,552

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ・セット DC ~ 12.4 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB N型, 50 Ω
11582A 同軸アッテネータ・セット 11582A 同軸アッテネータ・セット

本体のみの概算(税抜): ¥ 163,158

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ・セット DC ~ 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB N型, 50 Ω
11583C 同軸アッテネータ・セット 11583C 同軸アッテネータ・セット

本体のみの概算(税抜): ¥ 303,675

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ・セット DC ~ 26.5 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 3.5 mm
8490D 同軸固定アッテネータ、DC~50 GHz 8490D 同軸固定アッテネータ、DC~50 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 89,445

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 50 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 2.4 mm
8490G DC~67 GHz同軸固定アッテネータ 8490G DC~67 GHz同軸固定アッテネータ

本体のみの概算(税抜): ¥ 121,050

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 67 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 1.85 mm
8491A 同軸固定アッテネータ、DC~12.4 GHz 8491A 同軸固定アッテネータ、DC~12.4 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 32,581

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 12.4 GHZ 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB N型, 50 Ω
8491B 同軸固定アッテネータ、DC - 18GHz 8491B 同軸固定アッテネータ、DC - 18GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 36,486

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB N型, 50 Ω
8493A 同軸固定アッテネータ、DC~12.4 GHz 8493A 同軸固定アッテネータ、DC~12.4 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 35,387

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 12.4 GHz 3, 6, 10, 20, 30 dB SMA
8493B 同軸固定アッテネータ、DC - 18GHz 8493B 同軸固定アッテネータ、DC - 18GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 40,757

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30 dB SMA
8493C 同軸固定アッテネータ、DC - 26.5GHz 8493C 同軸固定アッテネータ、DC - 26.5GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 56,254

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 26.5 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 3.5 mm
8498A ハイパワー・アッテネータ、DC - 18 GHz 8498A ハイパワー・アッテネータ、DC - 18 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 212,615

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 18 GHz 30 dB N型, 50 Ω
86213A アッテネータ・セット、N型、75 Ω 86213A アッテネータ・セット、N型、75 Ω

本体のみの概算(税抜): ¥ 136,248

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

アッテネータ DC ~ 3 GHz 3, 6, 10, 20 dB N型, 75 Ω