検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

コアキシャル・ディテクタ(同軸検波器)

Keysightのディテクタ(検波器)は優れた周波数特性、二乗特性、温度特性を実現しています。2つのファミリがあり、一つはロー・バリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタで、もう一つはガリウムヒ素プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(GaAs PDBD)ディテクタです。

製品の比較/一覧 (15)

製品の検索

  • ローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタ ローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタ (7) 

    ローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタ

    ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタはレベリングやパワーセンシングなど様々なアプリケーションで長年にわたり使用されている実績のあるディテクタで、高性能と堅牢さが特長です。

  • プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタ プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタ (6) 

    プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタ

    キーサイトのディテクタは内部キャパシタンスが極めて低く、平らな周波数特性が得られます。さらに、一部のディテクタには最適二乗特性負荷を用意しています。

  • 導波管ディテクタ 導波管ディテクタ (1) 

    導波管ディテクタ

    検索を使い、目的の製品をお選びください。

  • 423B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz~12.4 GHz 423B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz~12.4 GHz (1) 

    423B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz~12.4 GHz

    Keysight 423Bローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、レベリングやパワー検出などのさまざまなアプリケーション用に、長年にわたって用いられています

  • 8472B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz 8472B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz (1) 

    8472B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz

    Keysight 8472Bローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ(LBSD)は、レベリングやパワー・センシングなど、さまざまなアプリケーションに長年にわたって広く用いられてきました。

  • 8473B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz 8473B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz (1) 

    8473B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz

    Keysight 8473Bローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなど...

  • 8470B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz 8470B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz (1) 

    8470B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz

    Keysight 8470B 18 GHzローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなど...

  • 8473C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz - 26.5 GHz 8473C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz - 26.5 GHz (1) 

    8473C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz - 26.5 GHz

    Keysight 8473Cローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー検出などのさまざまなアプリケーション用に、長年にわたって用いられています。

  • 33330C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 26.5GHz 33330C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 26.5GHz (1) 

    33330C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 26.5GHz

    Keysight 33330Cローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなどのさまざまな...

  • 33330B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz 33330B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz (1) 

    33330B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz

    Keysight 33330Bローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、さまざまなアプリケーションに長年にわたって広く用いられてきました。

  • 8471D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz 8471D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz (1) 

    8471D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz

    Keysight 8471Dは、低コストのプレーナ・ドープ・バリア・ディテクタで、最高2 GHzまでの優れた性能を示します。標準は負極性出力で、正極性出力もオプション103として用意されています。

  • 8471E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz-12GHz 8471E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz-12GHz (1) 

    8471E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz-12GHz

    Keysight 8471Eは、手頃な価格のプレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタで、10MHz-12GHzの優れた性能を提供します。

  • 8474B プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz 8474B プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz (1) 

    8474B プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01 - 18GHz

    Keysight 8474Bは、ガリウムヒ素、プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。8474Bは、非常に平坦で...