検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

プロセッサバス・サポート

ANALYSIS PROBE

キーサイト・テクノロジーとパートナー企業は、業界標準プロセッサ、バス、FPGA のデバッグ処理を促進させるスマートでフルスピードのリアルタイム解析およびプロセッサ実行制御を実現する広範囲かつ高品質のツールを提供します。アプリケーション固有の解析プローブ、プロセッサ・ニーモニック機能、バス・サイクル・デコード機能によりデバッグ時間を短縮できます。

選択/比較タブを使用して、固有のアプリケーションに適合するサポートを見つけてください。

特定のデバイスに対するサポートが見つからない場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。Keysight では、以下のように対応できます。

・サポートが開発中であるかどうかをお知らせします。
・カスタム・ソリューションをデザインするサード・パーティを推奨します。
・テスト・ソリューションのデザインを支援する情報/コンサルティングを提供します。

製品の比較/一覧 (63)

製品の検索

  • W5643A DDR5 x4/x8 78-ball BGA Interposer for use with U4164A Logic Analyzers W5643A DDR5 x4/x8 78-ball BGA Interposer for use with U4164A Logic Analyzers (1) 

    W5643A DDR5 x4/x8 78-ball BGA Interposer for use with U4164A Logic Analyzers

    • DDR5 x4/x8 DRAM 78-ball BGA interposer
    • Embedded DDR5 (chip-down) systems
    • For use with U4164A logic analyzer modules

  • W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A (1) 

    W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A

    • Rigid RC BGA interposer
    • For LPDDR4 200-ball DRAM
    • Enables capture of simultaneous read and write traffic at data rates in excess of 3200 Mb/s

  • W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続) W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続) (1) 

    W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 200ボールのLPDDR4 DRAM用のBGAインターポーザー(LPDDR4、ウイング×2)。
    • 3.2 Gb/s以下のデータレート用に設計。
    • すべてのチャネルAのコマンド、アドレス、制御、DQを捕捉。
       

  • W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続) W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続) (1) 

    W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×4/×8用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続) W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続) (1) 

    W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×16用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー (1) 

    W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー

    • LPDDR3 178ボール・リジッド・インターポーザー
    • 178ボールLPDDR3 DRAM用
    • 1866 Mb/s以上のデータレート用に設計

  • シリアルATA/シリアル・アタッチSCSI ロジック・アナライザ構成 シリアルATA/シリアル・アタッチSCSI ロジック・アナライザ構成 (1) 

    シリアルATA/シリアル・アタッチSCSI ロジック・アナライザ構成

    シリアルATA(SATA)およびシリアル・アタッチドSCSI(SAS)をサポート

  • B4641A プロトコル開発キット B4641A プロトコル開発キット (1) 

    B4641A プロトコル開発キット

    プロトコル開発キット

  • B4655A Xilinx FPGAダイナミック・プローブ B4655A Xilinx FPGAダイナミック・プローブ (1) 

    B4655A Xilinx FPGAダイナミック・プローブ

    KeysightのFPGA用ダイナミック・プローブは、革新的なプローブです。このプローブは、複雑なチップをデバッグするための有効な方法を新たに提供し、デザインの簡素化/迅速化を実現し、ストレスを軽減します。

  • B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ (1) 

    B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ

    適切な内部信号の表示により、Altera FPGAを高速デバッグできます。