検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ロジック・アナライザ - パターン・ジェネレータ・ポッド

1670Gパターン・ジェネレータ・オプションはクロック・ポッド1つとデータ・ポッド(4つ以下)が必要です。各ポッドには8チャネルのリードセットが付属します。

オーダーの際は、以下にご注意ください。

  • 10483は販売終了となりました10466Aの代替機種として推奨致します。
  • マスター、または各1670G-004として使用する16720Aモジュール毎に、少なくともひとつのクロック・ポッドを発注して頂く必要があります。
  • 8出力チャネル毎に少なくともひとつのデータ・ポッドを発注して頂く必要があります。
  • 各ポッド毎に、少なくともひとつの8チャネル・リードセットを発注して頂く必要があります。

該当する情報はありません。