検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

オシロスコープ・プローブおよびアクセサリ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

79 / 79 製品

並べ替え
製品 帯域幅 減衰比 入力インピーダンス ダイナミック・レンジ 推奨オシロスコープ
N7042A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、300 A N7042A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、300 A

本体のみの概算(税抜): ¥ 241,524

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

9.2 Hz to 30 MHz 20mV/A
n/a 最大:300 Aピーク 1 MΩ BNC入力を備えたオシロスコープ
N7041A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、600 A N7041A ロゴスキーAC電流プローブ、30 MHz、600 A

本体のみの概算(税抜): ¥ 241,524

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

12 Hz to 30 MHz 10mV/A n/a 最大:600 Aピーク
1 MΩ BNC入力を備えたオシロスコープ
N7040A ロゴスキーAC電流プローブ、23 MHz、3000 A N7040A ロゴスキーAC電流プローブ、23 MHz、3000 A

本体のみの概算(税抜): ¥ 241,524

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

<P class=MsoNormal 0pt" 0in><SPAN line' LAYOUT-GRID-MODE: "Arial",sans-serif; FONT-FAMILY: 9pt;>3 Hz~</SPAN><SPAN line' LAYOUT-GRID-MODE: "Arial",sans-serif; FONT-FAMILY: 9pt;>23 MHz<O:P></O:P></SPAN> 2mV/A n/a <SPAN lang=JA LAYOUT-GRID-MODE: FONT-FAMILY: 9pt; Arial' mso-hansi-font-family: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: Arial; mso-ascii-font-family: AR-SA; mso-bidi-language: JA; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: mso-bidi-font-family: line; 明朝",serif; "MS>最大</SPAN>: 3,000 Aピーク 1 MΩ BNC<SPAN lang=JA LAYOUT-GRID-MODE: FONT-FAMILY: 9pt; Arial' mso-hansi-font-family: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: Arial; mso-ascii-font-family: AR-SA; mso-bidi-language: JA; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: mso-bidi-font-family: line; 明朝",serif; "MS>入力を備えたオシロスコープ</SPAN>
N7026A AC/DC高感度クランプオン電流プローブ、150 MHz N7026A AC/DC高感度クランプオン電流プローブ、150 MHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 669,919

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

150 MHz 1 V/Aまたは0.2 V/A n/a 最大:40 Apk(非連続)、30 Arms(連続) InfiniiVision 3000X/T、4000X、6000X、Infiniium S、9000シリーズ
N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,174,923

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

8 GHz 90000 X、90000 Q、V-シリーズ
1146B 100 kHz/100 A 4電流プローブ 1146B 100 kHz/100 A 4電流プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 94,993

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

100 kHz 100 mV/A or 10 mV/A n/a 100 mV/A: 100 mA to 10 A peak, 10 mV/A: 1 to 100 A peak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品] N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

300 MHz 10:1 10 MΩ, 12 pF 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I and CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 3000 & 5000 Series
N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品] N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

150 MHz 10:1 10 MΩ, 12 pF 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I and CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 3000 & 5000 Series
N2893A 100 MHz/15A AC/DC電流プローブ N2893A 100 MHz/15A AC/DC電流プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 533,412

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

100 MHz  0.1 V/A 最大:30 Aピーク(不連続)、15 Aピーク(連続) 5000シリーズ、6000シリーズ(300MHz~1GHz)、7000シリーズ、Infiniium 8000シリーズ、9000シリーズ
N2891A 70 MHz、7 kV高電圧差動プローブ N2891A 70 MHz、7 kV高電圧差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 370,547

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

70 MHz 100:1/1000:1 100 MΩ,  7 pF +/-7000V @1000:1,
+/-700V @100:1
1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 54830 シリーズ・オシロスコープ
N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 31,298

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

35 MHz  1:1 1 MΩ, 39 pF 55 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット

本体のみの概算(税抜): ¥ 930,404

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

18 GHz  n/a 100 Ω差動 n/a 86100 DCA-Jシリーズ
N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,700,055

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

13 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 Xシリーズ, 90000 Qシリーズ, 90000 Vシリーズ
N2818A 200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe N2818A 200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe

本体のみの概算(税抜): ¥ 299,526

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

200 MHz 10:1 1 MΩ、3.5 pF ±20 V(差動)、±60 V(コモンモード) InfiniiVision 3000 X/T、4000 X、6000 X、Infiniium  S、9000、90000AシリーズおよびV、90000 X/Qシリーズ(N5442アダプタ搭載)
1147B 50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ 1147B 50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ 50 MHz 0.1 V/A n/a 最大:30 Aピーク(不連続)、15 Aピーク(連続) InfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープ
N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 34,118

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

200 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 2,497,516

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

16 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 Xシリーズ, 90000 Qシリーズ, 90000 Vシリーズ
N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe

本体のみの概算(税抜): ¥ 455,556

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

800 MHz 10:1 200 kΩ, 1 pF ±15 V(差動)、±30 V(コモン・モード) 3000 X/4000 X/9000A/9000 H/90000AシリーズおよびN5442Aアダプタを搭載した90000 X/90000 Qシリーズ
N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 42,718

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

350 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 2,938,258

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

20 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 Xシリーズ, 90000 Qシリーズ, 90000 Vシリーズ
N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 85,295

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

25 MHz 10:1/100:1 8 MΩ、8 pF ±700 V 1 MΩ BNC入力を備えたオシロスコープ
N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 49,908

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

500 MHz  10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 1.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 202,693

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

100 MHz 50:1/500:1 8 MΩ、3.5 pF ±1,400 V InfiniiVision 3000X/T、4000X、6000X、5000、6000(100 MHzを除く)、7000、Infiniium S、8000、9000および54830シリーズ
N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 49,908

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

500 MHz  20:1 20 MΩ, 5.6 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ 1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ 3.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 257,242

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

200 MHz 10:1 1 MΩ、3.5 pF ±20 V(差動)、±60 V(コモンモード) 1 MΩ BNC入力を備えたオシロスコープ
N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 56,957

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1.5 GHz  10:1 500 Ω, 1.7 pF 8.5 V CAT I 50 Ω input of InfiniiVision and  Infiniium Series
N2140A パッシブプローブ 2本セット 10:1 / 1:1 切換え可 200MHz N2140A パッシブプローブ 2本セット 10:1 / 1:1 切換え可 200MHz 200 MHz 減衰比 1:1または10:1
10 MΩ、15 pf(10:1)または1 MΩ、100 pf(1:1)
300 V CATII(10:1)または150 V CAT II(1:1)
1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
N2142A パッシブプローブ2本セット10:1/1:1切換え可 75MHz N2142A パッシブプローブ2本セット10:1/1:1切換え可 75MHz 75 MHz 10:1/1:1の切換えが可能 10 MΩ、15 pf(10:1)または1 MΩ、100 pf(1:1) 300 V CATII(10:1)または150 V CAT II(1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ 1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ 5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2805A 200 MHz高電圧差動プローブ N2805A 200 MHz高電圧差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 350,286

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

200 MHz 50:1 4 MΩ、4 pF ±100 V(DC+ピークAC) InfiniiVision 3000X/T, 4000 X-, 6000 X-,
Infiniium S-, 9000, 90000A, V-Series, Z-Series and 90000X/Q (Infiniium V-Series, Z-Series and 90000X/Q require N5442A precision BNC 50 Ω adapter)
N2804A 300 MHz高電圧差動プローブ N2804A 300 MHz高電圧差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 322,834

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

300 MHz 100:1 4 MΩ、4 pF ±300 V(DC+ピークAC)
InfiniiVision 4000 Xシリーズ(ソフトウェア4.0以上)、
Infiniium Sシリーズ、9000、90000A、90000 X/90000 Q/Zシリーズ(ソフトウェア・バージョン5.2)、Infiniium 90000 X/90000 Q/ZシリーズにはN5442AプレシジョンBNC 50 Ωアダプタが必要
N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 427,630

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

800 MHz 10:1 200 kΩ, 1 pF ±15 V (differential), ±30 V (common mode) Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 56,957

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1.5 GHz  100:1 5 kΩ, 2.6 pF 21 V CAT I 50 Ω input of InfiniiVision and  Infiniium Series
1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 7 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2853A パッシブプローブ、10:1、350 MHz、2 m N2853A パッシブプローブ、10:1、350 MHz、2 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 20,527

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

350 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 Vrms
(>400 Vpk)
CAT Iおよび
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A ( E2697A 1 MΩ アダプター付き)
N2843A パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m N2843A パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 25,657

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

500 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 Vrms
(>400 Vpk)
CAT Iおよび
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (E2697A 1 MΩ アダプター付き)
N2842A パッシブプローブ、10:1、300 MHz、1.2 m N2842A パッシブプローブ、10:1、300 MHz、1.2 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 20,527

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

300 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 Vrms
(>400 Vpk)
CAT Iおよび
CAT II
1000、2000X、3000X/T、4000X、6000X、3000、5000、6000、7000、8000、9000、S、80000B、90000A(E2697A 1 MΩアダプター付き)
N2841A パッシブプローブ、10:1、150 MHz、1.2 m N2841A パッシブプローブ、10:1、150 MHz、1.2 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 14,989

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

150 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF <div>300 V RMS </div><div>(または >400Vpk)</div><div>CAT Iおよび</div><div>CAT II</div> 1000、2000X、3000X、4000X、6000X、3000、5000、6000、7000、8000、9000、S、および80000B、90000A(E2697A 1 MΩアダプタ搭載)シリーズ
N2840A パッシブプローブ、10:1、50 MHz、1.2 m N2840A パッシブプローブ、10:1、50 MHz、1.2 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 12,154

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 Vrms
(>400 Vpk)
CAT Iおよび
CAT II
1000、2000X、3000X/T、4000X、6000X、3000、5000、6000、7000、8000、9000、S、80000B、90000A(E2697A 1 MΩアダプター付き)
10070D パッシブ・プローブ、1:1、20 MHz、1.5 m 10070D パッシブ・プローブ、1:1、20 MHz、1.5 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 26,082

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

20 MHz 1:1 1 MΩ, 70pF 400 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10073D パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.5 m 10073D パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.5 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 50,190

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

500 MHz 10:1 1 MΩ, 50pF 400 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10074D パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.5 m 10074D パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.5 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 26,082

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

150 MHz 10:1 1 MΩ, 15pF 400 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10076B 100:1、4 kV、250 MHz高電圧プローブ [販売終了製品] 10076B 100:1、4 kV、250 MHz高電圧プローブ [販売終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

250 MHz  100:1 1 MΩ, 20pF 4 kVpk Compatible with 2000 X-, 3000 X-, 4000 X-, 5000, 6000, 7000, 8000 and 9000 Series oscilloscopes.
N2771B 高電圧プローブ1000:1、30 kV、50 MHz [販売・サポート終了製品] N2771B 高電圧プローブ1000:1、30 kV、50 MHz [販売・サポート終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

50 MHz 1000:1 1 MΩ, 20pF 30 kVpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1165A 小型パッシブ・プローブ、10:1、10 MΩ、1.5m [販売終了製品] 1165A 小型パッシブ・プローブ、10:1、10 MΩ、1.5m [販売終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

600 MHz 10:1 1 MΩ, 14pF 300 Vpk Infiniium 8000シリーズ 54830シリーズ
54006A 6 GHz パッシブ・デバイダ・プローブ・キット [販売終了製品] 54006A 6 GHz パッシブ・デバイダ・プローブ・キット [販売終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

6 GHz 10:1または20:1 50 Ω 20 Vpk Infiniium 80000シリーズ 5454xおよび5485x
U1560A パッシブ・プローブ、1:1、45 MHz、1.2 m U1560A パッシブ・プローブ、1:1、45 MHz、1.2 m 45 MHz 1:1 42 pF CAT III 300 VAC最大入力 U1600Aシリーズ
U1561A パッシブ・プローブ、10:1、45 MHz、1.2 m U1561A パッシブ・プローブ、10:1、45 MHz、1.2 m 250 MHz 10:1 16 pF CAT III 600 VAC最大入力 U1600Aシリーズ
U1562A パッシブ・プローブ、100:1 CAT III 600V U1562A パッシブ・プローブ、100:1 CAT III 600V 300 MHz 100:1 6.5 pF CAT III 600 VAC最大入力 U1600Aシリーズ
N7024A 6 GHzパワー・レール・プローブ N7024A 6 GHzパワー・レール・プローブ

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

6.0 GHz 1:1 50kΩ DC n/a Infiniium S, V, and Z series
1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 12 GHz(代表値13 GHz) 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p n/a
1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 10 GHz 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p n/a
N7007A 温度負荷試験用 耐熱温度パッシブプローブ N7007A 温度負荷試験用 耐熱温度パッシブプローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 67,521

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

400 MHz 10:1 10 MΩ//15.5 pF 1 kV CAT II, 600V CAT III n/a
10076C 100:1, 3.7 kVpk, 500-MHz High Voltage Probe 10076C 100:1, 3.7 kVpk, 500-MHz High Voltage Probe

本体のみの概算(税抜): ¥ 60,768

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

500 MHz 50:1 66.7 MΩ, 3 pF 3.7 kVpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7020A パワー・レール・プローブ N7020A パワー・レール・プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 428,128

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 GHz 1:1 50 kΩ DC n/a Infiniium Sシリーズ
N2832A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ N2832A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,766,358

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

13 GHz 10:1/5:1 Rdiff=100 kΩ、Rse=50 kΩおよびRcm=25 kΩ(DC)、
Rdiff=1 kΩ、Rse=500 ΩおよびRcm=250 Ω(>10 kHz)
2.5 Vpp(5:1の減衰比)、5.0 Vpp(10:1の減衰比)(450 Ωプローブ・ヘッド使用時) Sシリーズ、90000A、90000 X、90000 Q、90000 ZシリーズとN5442A
N2831A 8 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ N2831A 8 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,177,208

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

8 GHz 10:1/5:1 Rdiff=100 kΩ、Rse=50 kΩおよびRcm=25 kΩ(DC)、
Rdiff=1 kΩ、Rse=500 ΩおよびRcm=250 Ω(>10 kHz)
2.5 Vpp(5:1の減衰比)、5.0 Vpp(10:1の減衰比)(450 Ωプローブ・ヘッド使用時) Sシリーズ、90000A、90000 X、90000 Q、90000 ZシリーズとN5442A
N2830A 4 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ N2830A 4 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 779,903

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

4 GHz 10:1/5:1 Rdiff=100 kΩ、Rse=50 kΩおよびRcm=25 kΩ(DC)、
Rdiff=1 kΩ、Rse=500 ΩおよびRcm=250 Ω(>10 kHz)
2.5 Vpp(5:1の減衰比)、5.0 Vpp(10:1の減衰比)(450 Ωプローブ・ヘッド使用時) Sシリーズ、90000A、90000 X、90000 Q、90000 ZシリーズとN5442A
N2797A 温度負荷試験用アクティブ・プローブ N2797A 温度負荷試験用アクティブ・プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 350,968

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1.5 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V Keysight InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X- and Infiniium S, 9000 and 90000A Series  
バッテリの電力管理ソリューション  バッテリの電力管理ソリューション

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a
N2821A 3 MHz/50 uAの超高感度AC/DC超高感度電流プローブ(1チャネル) N2821A 3 MHz/50 uAの超高感度AC/DC超高感度電流プローブ(1チャネル)

本体のみの概算(税抜): ¥ 452,083

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

3 MHz 1 V/A n/a 50 uA - 5 A InfiniiVision 3000 X/T-、4000 X-、6000 X-、およびInfiniium S、9000シリーズ
N2820A 3 MHz/50 uAの超高感度AC/DC超高感度電流プローブ(2チャネル) N2820A 3 MHz/50 uAの超高感度AC/DC超高感度電流プローブ(2チャネル)

本体のみの概算(税抜): ¥ 602,731

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

3 MHz n/a n/a 50μA~5 A InfiniiVision 3000 X/T-、4000 X-、6000 X-、およびInfiniium S、9000シリーズ
N2894A パッシブプローブ、10:1、700 MHz、1.3 m N2894A パッシブプローブ、10:1、700 MHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 51,413

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

700 MHz(700 MHzシステム帯域幅、4000 Xシリーズ 1 GHz/1.5 GHzモデルで使用する場合) 10:1 n/a 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2752A InfiniiMode 6 GHzアクティブ差動プローブ N2752A InfiniiMode 6 GHzアクティブ差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 857,514

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

6 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) 9000A、90000A、90000X(N5442A)および90000Q(N5442A)
N2751A InfiniiMode 3.5 GHzアクティブ差動プローブ N2751A InfiniiMode 3.5 GHzアクティブ差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 666,251

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

3.5 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ(差動) 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) 9000A、90000A、90000X(N5442A)および90000Q(N5442A)
N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 475,261

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1.5 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ(差動) 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) 9000A、90000A、90000X(N5442A)および90000Q(N5442A)
N2783B 100 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ N2783B 100 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 430,540

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

100 MHz 0.1 V/A n/a 最大: 50 Aピーク、 30 A rms連続 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 シリーズ(80000/90000 は E2697A 1MΩアダプタが必要)
N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 379,640

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz  0.1 V/A n/a 最大: 50 Aピーク、 30 A rms連続 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 シリーズ(80000/90000 は E2697A 1MΩアダプタが必要)
N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC電流プローブ N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC電流プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 579,210

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz 0.01 V/A n/a 最大: 150 Aピーク、 300 A rms連続 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 シリーズ(80000/90000 は E2697A 1MΩアダプタが必要)
N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC電流プローブ N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC電流プローブ

本体のみの概算(税抜): ¥ 716,044

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 MHz 0.01 V/A n/a 最大: 500 Aピーク、 700 A rms連続 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 シリーズ(80000/90000 は E2697A 1MΩアダプタが必要)
N2890A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m [販売終了製品] N2890A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m [販売終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

500 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2889A パッシブ・プローブ、10:1/1:1、350 MHz、1.3 m N2889A パッシブ・プローブ、10:1/1:1、350 MHz、1.3 m

本体のみの概算(税抜): ¥ 17,904

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

350 MHz (@10:1), 10MHz (@1:1) 10:1 /1:1 10 MΩ, 11pF (@10:1) or 1 MΩ, 60 pF(@1:1) 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II (@10:1) 150 Vrms CAT I/II (@1:1) 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2795A アクティブ・プローブ、1 GHz N2795A アクティブ・プローブ、1 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 151,116

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0~±12V InfiniiVision 5000、6000(300MHz~1GHz)、7000シリーズ、Infiniium 9000、90000シリーズ
N2796A アクティブ・プローブ、2 GHz N2796A アクティブ・プローブ、2 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 301,262

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0~±12V InfiniiVision 5000、6000(300MHz~1GHz)、7000シリーズ、Infiniium 9000、90000シリーズ
N2803A 30 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ N2803A 30 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 4,080,721

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

30 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p DSO/DSAX92804AまたはDSO/DSAX93204A
N2802A 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ N2802A 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 3,476,696

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

25 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p DSO/DSAX92504A以上を推奨
N2801A 20 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ N2801A 20 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

本体のみの概算(税抜): ¥ 3,086,640

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

20 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p DSO/DSAX92004A以上を推奨