検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ・プローブおよびアクセサリ

キーサイトの高性能オシロスコープ用プローブは、信号アクセスを容易にし、測定確度を高めます。簡単なパッシブプローブ、広帯域/低負荷のアクティブプローブ、電流/高電圧専用プローブのいずれが必要な場合でも、キーサイトはお客様のニーズを満たすことができます。

キーサイトのオシロスコープ用プローブのマニュアル、データシート、SPICEモデル、アプリケーションノートを含むプローブ・リソース・センター(PRC)により、プローブ情報を簡単に確認できます。
 

製品の比較/一覧 (79)

製品の検索

1-25 / 233

並べ替え
N2750/1/2A Differential Probes User’s Guide
Shows how to use the N2750/1/2A differential probes.

ユーザ・マニュアル 2019-02-13

PDF PDF 5.76 MB
N2744A T2A Interface Adapter Quick Start Guide
Describes how to use the N2744A T2A interface adapter.

クイック・スタート・ガイド 2019-02-07

PDF PDF 215 KB
PI(パワーインテグリティ)アナライザ
電源インピーダンス改善事例やパワー・インテグリティ・アナライザ(PIアナライザ)の詳細はこちら

ブローシャ 2019-02-07

PDF PDF 1.91 MB
N2830/1/2A and N7000/1/2/3A InfiniiMax III+ Probes User’s Guide
This is the user's guide for the InfiniiMax III+ probing system.

ユーザ・マニュアル 2019-01-30

PDF PDF 18.83 MB
InfiniiMax III Probing System User's Guide
This is the User Guide / Service Guide for the InfiniiMax III probing system.

ユーザ・マニュアル 2019-01-30

PDF PDF 14.94 MB
N7004A 33 GHz Optical-to-Electrical Converter - Data Sheet
The Keysight N7004A optical-to-electrical converter is designed for direct optical-to-electrical conversion of optical telecom or data com signals into an Infiniium real-time oscilloscope.

データシート 2019-01-29

PDF PDF 2.29 MB
Quick Reference Card for Keysight N7000/1/2/3A InfiniiMax III+ Probes
This card quickly describes how to use the InfiniiMax III+ probes and compatible browsers and probe heads.

クイック・スタート・ガイド 2019-01-22

PDF PDF 2.67 MB
InfiniiMax III Probe Heads Configuration Card
This card shows the recommended probe head configurations for the InfiniiMax III probing system. It also includes additional information and tips.

リファレンス・ガイド 2019-01-22

PDF PDF 2.74 MB
N2790A Differential Voltage Probe User's Guide
This manual contains user information for the N2790A Differential Voltage Probe.

ユーザ・マニュアル 2019-01-15

PDF PDF 2.43 MB
1130B-Series Differential and Single-Ended Probes User’s Guide
This book provides user and service documentation for the Keysight Technologies 1130B-Series differential and single-ended probes.

ユーザ・マニュアル 2019-01-11

PDF PDF 11.44 MB
Extreme Temperature Probing Solutions for Oscilloscope Measurements - Data Sheet
Discover what extreme temperature oscilloscope probe is best for your temperature chamber measurement testing.

データシート 2019-01-11

1168/9B-Series Differential and Single-Ended Probes User’s Guide
Contains all of the user information on the 1168B and 1169B probes and probe heads (including ZIF probe tips, N2887A/N288A, and attenuators/dc blocking caps). It includes all of the impedance and frequency plots for the probe heads.

ユーザ・マニュアル 2019-01-11

PDF PDF 19.54 MB
N2804/5A Differential Probes User’s Guide
Contains information on using the N2804A and N2805A differential probes and describes probe specifications and characteristics.

ユーザ・マニュアル 2018-12-10

PDF PDF 2.58 MB
N2791A / N2891A High-Voltage Differential Probes User's Guide
This User's Guide contains information on specifications, characteristic plots, and handling instructions for the N2791A and N2891A probes.

ユーザ・マニュアル 2018-12-06

PDF PDF 2.90 MB
N2792A and N2793A Differential Probes User's Guide
This user's guide contains user and characterization information for the N2792A and N2793A differential probes.

ユーザ・マニュアル 2018-12-05

PDF PDF 3.35 MB
Infiniium UXR-Series Oscilloscopes - Data Sheet
The Infiniium UXR is the first series of real-time oscilloscopes to offer ultra-high-performance acquisition with 10-bits of high-definition resolution.

データシート 2018-11-27

N2862B, N2863B, N2889A, and N2890A Probes User's Guide
The guide describes how to use the N2862B, N2863B, N2889A, and N2890A probes

ユーザ・マニュアル 2018-11-21

PDF PDF 446 KB
N2140A and N2142A Passive Probes Quick Start Guide
This guide provides information to help you get started with the N2140A and N2142A passive probes. It also lists the electrical, physical, and environmental characteristics of these probes.

クイック・スタート・ガイド 2018-11-01

PDF PDF 1.63 MB
N2795A/N2796A Single-Ended Active Probes User's Guide
This manual contains user information for the N2795A and N2796A active probes.

ユーザ・マニュアル 2018-10-22

PDF PDF 2.74 MB
オシロで測る 利得・位相余裕 高価なFRAに代わる低コストソリューション
DC/DCコンバータ回路の発振リスク回避、信頼性確保に

ブローシャ 2018-10-19

PDF PDF 1023 KB
N2870A-Series and N2894A Passive Probes User's Guide
This manual contains user information for the N2870A Series and N2894A passive probes.

ユーザ・マニュアル 2018-10-15

PDF PDF 1.17 MB
D90x0SCNA InfiniiScan Event Identification Software Data Sheet
Data Sheet for new D9010SCNA and D9020SCNA InfiniiScan software on Infiniium Oscilloscopes

データシート 2018-10-08

PDF PDF 1.07 MB
Probe soldering guidelines for Keysight InfiniiMax probes - Application Note
There are various ways to connect test instrumentation probes to devices under test(DUTs). One such method is soldering, which provides a reliable connection and minimizes parasitic probing effects by keeping wire lengths and connections as short as possible. Many of Keysight's high performance oscilloscopes probes utilize soldered connections.

アプリケーション・ノート 2018-10-07

PDF PDF 7.73 MB
PIアナライザ(パワーインテグリティアナライザ) - 電源ノイズ対策に必要な評価をオシロ1台で実現
そのパスコン本当に電源ノイズに効いていますか? パワー・インテグリティの総合アプローチには、3つのプロセスがあります。キーサイトのPIアナライザは、電源ノイズ対策に必要な評価をオシロスコープ1台で実現します。

ブローシャ 2018-09-27

Infiniium 90000 Q-Series Oscilloscopes - Data Sheet
The 90000 Q-Series has the industry’s highest realtime bandwidth with 63 GHz, highest 4-channel bandwidth with 33 GHz in a single frame, lowest noise and jitter measurement floor and deepest memory.

データシート 2018-09-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ