検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ・プローブおよびアクセサリ

キーサイトの高性能オシロスコープ用プローブは、信号アクセスを容易にし、測定確度を高めます。簡単なパッシブプローブ、広帯域/低負荷のアクティブプローブ、電流/高電圧専用プローブのいずれが必要な場合でも、キーサイトはお客様のニーズを満たすことができます。

キーサイトのオシロスコープ用プローブのマニュアル、データシート、SPICEモデル、アプリケーションノートを含むプローブ・リソース・センター(PRC)により、プローブ情報を簡単に確認できます。
 

製品の比較/一覧 (80)

製品の検索

  • オシロスコープ・パッシブ・プローブ オシロスコープ・パッシブ・プローブ (31) 

    オシロスコープ・パッシブ・プローブ

    オシロスコープ・パッシブ・プローブ

  • オシロスコープ・シングルエンド・アクティブ・プローブ オシロスコープ・シングルエンド・アクティブ・プローブ (5) 

    オシロスコープ・シングルエンド・アクティブ・プローブ

    オシロスコープ・シングルエンド・アクティブ・プローブ

  • InfiniiMaxオシロスコープ差動アクティブ・プローブ InfiniiMaxオシロスコープ差動アクティブ・プローブ (16) 

    InfiniiMaxオシロスコープ差動アクティブ・プローブ

    InfiniiMax差動アクティブ・プローブ

  • オシロスコープ高電圧差動アクティブ・プローブ オシロスコープ高電圧差動アクティブ・プローブ (9) 

    オシロスコープ高電圧差動アクティブ・プローブ

    「差動」プローブとは、正と負の2つの入力と、独立したグランド・リードを持つアクティブ・プローブであり、1本の終端された50 Ωケーブルで出力を1つのオシロスコープ・チャネルに送ります。

  • オシロスコープ電流プローブ オシロスコープ電流プローブ (13) 

    オシロスコープ電流プローブ

    オシロスコープ電流プローブ

  • N2750Aシリーズ InfiniiModeオシロスコープ差動アクティブ・プローブ N2750Aシリーズ InfiniiModeオシロスコープ差動アクティブ・プローブ (4) 

    N2750Aシリーズ InfiniiModeオシロスコープ差動アクティブ・プローブ

    • 1.5 GHz差動アクティブ・プローブ
    • Keysight InfiniiumオシロスコープのAutoProbeインタフェースで使用可能

  • N2820A 高感度電流プローブ N2820A 高感度電流プローブ (3) 

    N2820A 高感度電流プローブ

    • 最小電流範囲:50 uA

    • 最大電流範囲:5 A

    • 帯域幅

    • 3 MHz - ズームアウト・チャネル
    • 500 kHz - ズームアウト・チャネル

  • N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット (1) 

    N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット

    • リターン・ロスや挿入損失などの差動インピーダンスを評価
    • タイム・ドメイン(インピーダンス・プロファイル)や周波数ドメイン(SDD11、SDD21)で測定結果を表示
    • プリント基板やパッシブ・コンポーネント製造で一貫した品質を維持
       

  • N7020A パワー・レール・プローブ N7020A パワー・レール・プローブ (1) 

    N7020A パワー・レール・プローブ

    • オシロスコープのベースライン・ノイズに10 %のノイズが追加されるだけの1:1減衰比のプローブ
    • ±24 Vの大きなオフセット・レンジ
    • 50 kΩのDC入力インピーダンス
       

  • オシロスコープ光プローブ オシロスコープ光プローブ 

    オシロスコープ光プローブ

    豊富なデバッグ/トラブルシューティング機能が必要な場合、または、大容量メモリと高速サンプリングレートによって間欠的なシングル・ショット・イベントを捕捉する性能が必要な場合には、光信号を表示/測定するためにリアルタイムオシロスコープを使用します。

  • オシロスコープ・アクセサリ オシロスコープ・アクセサリ 

    オシロスコープ・アクセサリ

    Keysight オシロスコープのアクセサリ