検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ビーム・ディレクティング・オプティクス

Keysightは、常に最先端の製品を提供しています。

  • 10702A リニア・干渉計 10702A リニア・干渉計 

    10702A リニア・干渉計

    Keysight 10702Aは、長さ測定用の光学系の基本干渉計で、各種の1軸測定を実行でき...

  • 10705A シングルビーム・干渉計 10705A シングルビーム・干渉計 

    10705A シングルビーム・干渉計

    Keysight 10705Aシングルビーム・干渉計は、軽量または省スペースを必要とする単軸測定用の最小のリニア・干渉計

  • 10706A 平面鏡干渉計 10706A 平面鏡干渉計 

    10706A 平面鏡干渉計

    Keysight 10706A 平面鏡干渉計は、測定鏡が測定軸に対し垂直に動く X-Y ステージのような多軸用途向けの 2 重経路干渉計です。

  • 10706B 高安定度プレーン・ミラー・干渉計 10706B 高安定度プレーン・ミラー・干渉計 

    10706B 高安定度プレーン・ミラー・干渉計

    Keysight 10706Bプレーン・ミラー・干渉計は、X-Yステージ用デュアル・パス・干渉計です。

  • 10716A 高分解能干渉計 10716A 高分解能干渉計 

    10716A 高分解能干渉計

    Keysight 10716A 高分解能干渉計は、単軸および X-Y ステージのような多軸の用途で使われます。

  • 10766A リニア・干渉計 10766A リニア・干渉計 

    10766A リニア・干渉計

    Keysight 10766Aは、汎用の1軸測定のためのリニア・干渉計で、リフレクタではなく、可動コンポーネントとして使用できます。

  • 10770A 角度測定用干渉計 10770A 角度測定用干渉計 

    10770A 角度測定用干渉計

    Keysight 10770A角度測定用干渉計は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適な高確度平面鏡干渉計です。