検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

汎用グレード・アダプタ、N型、50オーム

この50オームN型アダプタは1.3GHzまでの周波数向けに設計されています。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • 11524A 同軸アダプタ、APC-7-N型(メス) 11524A 同軸アダプタ、APC-7-N型(メス) (1) 

    11524A 同軸アダプタ、APC-7-N型(メス)

    Keysight 11524Aは、汎用グレードの同軸アダプタで、APC-7-N型(メス)コネクタを装備しています...

  • 11525A 同軸アダプタ、APC-7-N型(オス), DC - 18 GHz 11525A 同軸アダプタ、APC-7-N型(オス), DC - 18 GHz (1) 

    11525A 同軸アダプタ、APC-7-N型(オス), DC - 18 GHz

    Keysight 11525Aは、汎用グレードの同軸アダプタで、APC-7-N型(オス)コネクタを装備しています...

  • 11853A アクセサリ・キット、N型、50ohm 11853A アクセサリ・キット、N型、50ohm (1) 

    11853A アクセサリ・キット、N型、50ohm

    Keysight 11853Aアクセサリ・キットには、11850C、85044A、または85047Aを使って50ohmN型コネクタのデバイスを測定する際に必要...

  • 11854A アクセサリ・キット、N型 - BNC、50ohm 11854A アクセサリ・キット、N型 - BNC、50ohm (1) 

    11854A アクセサリ・キット、N型 - BNC、50ohm

    Keysight 11854Aアクセサリ・キットには、50ohmBNCコネクタのデバイスを測定する...

  • 11852B 50Ω N型(メス)- 75Ω N型(オス)、DC~3 GHz 11852B 50Ω N型(メス)- 75Ω N型(オス)、DC~3 GHz (1) 

    11852B 50Ω N型(メス)- 75Ω N型(オス)、DC~3 GHz

    11852Bは、50Ω N型(メス) - 75Ω N型(オス)の計測器グレードのアダプタです。

  • 11878A アダプタ・キット 3.5mm - Nタイプ, DC - 6 GHz 11878A アダプタ・キット 3.5mm - Nタイプ, DC - 6 GHz (1) 

    11878A アダプタ・キット 3.5mm - Nタイプ, DC - 6 GHz

    Keysight 11878Aアダプタ・セットには3.5mm-N型の測定器グレード・アダプタが含まれています。