検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アダプタ、コネクタ

広範囲にわたるアダプタ、コネクタ類は優れた耐久性、再現性、高い信頼性で設計されています。

製品の比較/一覧 (48)

製品の検索

  • 測定器グレード 1.85mm、1.0mmアダプタ 測定器グレード 1.85mm、1.0mmアダプタ (15) 

    測定器グレード 1.85mm、1.0mmアダプタ

    1.85mm、1.0mmコネクタを備えた測定器グレードのアダプタは最高110GHzの周波数に対応しています。

  • 2.4mm、 2.92mm アダプタ 2.4mm、 2.92mm アダプタ (19) 

    2.4mm、 2.92mm アダプタ

    2.4mm、 2.92mm アダプタは、最大50GHzをカバーします。

  • 測定器グレード 3.5mmアダプタ 測定器グレード 3.5mmアダプタ (5) 

    測定器グレード 3.5mmアダプタ

    測定器グレードの3.5mmアダプタは、SMAコネクタとの接続のための非常に堅牢なインタフェースを装備し、数千回の抜き差しが可能です。

  • 汎用グレード・アダプタ、APC-7 汎用グレード・アダプタ、APC-7 (4) 

    汎用グレード・アダプタ、APC-7

    このAPC-7(Amphenol Precision Connector-7 mm)アダプタは18GHzまで対応しており、反射係数が低く、再現性の高い測定を可能にします。

  • 汎用グレード・アダプタ、BNC、50オーム 汎用グレード・アダプタ、BNC、50オーム (1) 

    汎用グレード・アダプタ、BNC、50オーム

    BNCコネクタ付きの汎用グレード・アダプタは2GHzまでの無線、RFアプリケーションで使用可能です。

  • 汎用グレード・アダプタ、SMA 汎用グレード・アダプタ、SMA (2) 

    汎用グレード・アダプタ、SMA

    SMAアダプタはセミリジットケーブルや、頻繁に抜き差しされることのないような部品との結合に向いています。

  • 汎用グレード・アダプタ、N型、50オーム 汎用グレード・アダプタ、N型、50オーム (6) 

    汎用グレード・アダプタ、N型、50オーム

    この50オームN型アダプタは1.3GHzまでの周波数向けに設計されています。

  • 汎用グレード・アダプタ、N型、75オーム 汎用グレード・アダプタ、N型、75オーム (2) 

    汎用グレード・アダプタ、N型、75オーム

    この75オームN型アダプタは18GHzまでの周波数で動作するシステム向けに設計されています。

  • コネクタ・ランチ コネクタ・ランチ (1) 

    コネクタ・ランチ

    Keysightのコネクタ・ランチを使用すればマイクロ波回路のマイクロストリップから同軸に変換できます。

  • 同軸導波管アダプタ 同軸導波管アダプタ 

    同軸導波管アダプタ

    検索を使い、目的の製品をお選びください。