検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

光スイッチ

スイッチは、テスト・ステーションを測定するための信号経路を設定するために使われます。フロント・パネル操作またはGPIBやRS-232インターフェイスでリモート制御されます。

  • 86060C 光スイッチ [販売・サポート終了製品] 86060C 光スイッチ [販売・サポート終了製品] 

    86060C 光スイッチ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86060Cは、1~2入力および4~8出力を有するコンパクトな光スイッチです。

  • 86061C 光スイッチ [販売・サポート終了製品] 86061C 光スイッチ [販売・サポート終了製品] 

    86061C 光スイッチ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86061Cは、ハーフ・ラック幅の光スイッチで、1~2の入力チャネル、4~12の出力チャネルを前面パネル上に、合計18ヶまでの出力チャへルを裏面パネルに持つことができます。

  • 86062C 光スイッチ [販売・サポート終了製品] 86062C 光スイッチ [販売・サポート終了製品] 

    86062C 光スイッチ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86062Cは、フル・ラック幅の光スイッチで、20~100の出力チャネルを持つことができます。