検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

光コンポーネント・アナライザ (LCA)

光コンポーネント・アナライザは、光ファイバ無線アプリケーションはもちろん、10 Gb/sおよび40 Gb/s、Fibre Channel、CATV伝送システムの電気光学部品のS21、S11、S22などの光電子Sパラメータをすべてテストするのに最適な測定器です。

また光コンポーネント・アナライザは、PINダイオード、APD、LiNbO3、変調レーザなどの電気光学S21レスポンシビティも測定できます。

この測定に基づいて、絶対レスポンシビティ、3 dBカットオフ周波数、相対/絶対群遅延を求めることも可能です。

利点

  • 絶対確度の高いレスポンシビティ測定により、さまざまな場所から測定結果を比較可能
  • ターンキー・ソリューションで、市場投入までの時間を短縮
  • 高い生産性を実現する高速校正と使いやすさ
  • 国際規格にトレーサブルで、高い信頼性を実現

製品の比較/一覧 (6)

  • N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer (1) 

    N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer

    • Built-in optical power meter
    • Transmission bandwidth, 3 dB cut-off frequency, responsivity
    • Group delay vs. frequency, insertion loss
    • Test of balanced photodiodes and dual-drive modulators (4-port option)

  • N4373E 光コンポーネント・アナライザ N4373E 光コンポーネント・アナライザ (1) 

    N4373E 光コンポーネント・アナライザ

    • 伝送帯域幅、3 dBカットオフ周波数(S21)、レスポンシビティー(S21)
    • 群遅延(GD)対周波数、挿入損失(IL)
    • すべての電気Sパラメータ測定
    • 差動/コモン・モード・パラメータ(4ポートPNAオプションのみ)

  • N4375E 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ N4375E 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ (1) 

    N4375E 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ

    • 伝送帯域幅、3 dBカットオフ周波数(S21)、レスポンシビティー(S21)
    • 群遅延(GD)対周波数、挿入損失(IL)
    • すべての電気Sパラメータ測定
    • 差動/コモン・モード・パラメータ(4ポートPNAオプションのみ)

  • N4376E マルチモード850 nm光コンポーネント・アナライザ N4376E マルチモード850 nm光コンポーネント・アナライザ (1) 

    N4376E マルチモード850 nm光コンポーネント・アナライザ

    • 伝送帯域幅、3 dBカットオフ周波数(S21)、レスポンシビティー(S21)
    • 群遅延(GD)対周波数、挿入損失(IL)
    • 差動/コモン・モード・パラメータ(4ポートPNAオプションのみ)
    • IEEE 802.3aeに準拠した励起光パワー

  • N4370P01A LCA TAP Plug-In N4370P01A LCA TAP Plug-In (1) 

    N4370P01A LCA TAP Plug-In

    • Test steps for devices with either single-ended or balanced RF ports 
    • Clear step configurations for measurement settings, calibration and de-embedding
    • Template for result display in TAP Result Viewer 

  • N4377A Lightwave Detector N4377A Lightwave Detector (1) 

    N4377A Lightwave Detector

    • Built-in optical power meter
    • Transmission bandwidth, 3 dB cut-off frequency
    • Group delay vs. frequency of the transfer function, optical insertion loss
    • Test of single-drive and dual-drive transmitters with 4-port PNA