検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

レーザ光源製品

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

比較する製品を選んでください。

17 / 17 製品

並べ替え
製品 Laser Type Tunability Wavelength options Max. output power (peak, typ.) Output power (tuning range) 信号対SSE比 Absolute wavelength accuracy Linewidth/ Spectral bandwidth Mainframe compatibility
81602A ハイパワー波長可変レーザー 81602A ハイパワー波長可変レーザー
Tunable ECL 最高200 nm/sの双方向掃引速度 1250~1370 nm ≧+17 dBm ≧+12 dBm(1260 nm~1360 nm)、
≧+10 dBm(フルレンジ)
≧50 dB/nm(代表値) 代表値: ±1.5 pm <10 kHz
  • 8164B
81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン 81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン
Tunable ECL 掃引、最高200 nm/s双方向
1450~1650 nm;
1490~1640 nm
≥ +12 dBm ≧+5.5 dBm(オプション216);
≧+8 dBm(オプション116)
≧80 dB/nm(代表値) ±1.5 pm <10 kHz
  • 8164B
81607A 波長可変レーザー光源、低SSE、バリューライン 81607A 波長可変レーザー光源、低SSE、バリューライン
Tunable ECL 掃引、最高200 nm/s双方向 1490~1640 nm >+8 dBm >+7 dBm(1515 nm~1620 nm);
>+4 dBm(1490 nm~1640 nm)
≧75 dB/nm ±3 pm <10 kHz
  • 8164B
81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン 81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン
Tunable ECL 掃引、最高200 nm/s双方向 1450~1650 nm;
1490~1640 nm
> +12 dBm >+11 dBm(1515 nm~1620 nm);
>+9 dBm(オプション216);
>+8 dBm(オプション116);
>+5 dBm(オプション216)
≥75 dB/nm ±5 pm(スタティック);
±10 pm
(掃引)
<10 kHz
  • 8164B
81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン 81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン
Tunable ECL ステップ 1450~1650 nm;
1490~1640 nm
≥ +12 dBm >+11 dBm(1515 nm~1620 nm);
>+9 dBm(オプション216);
>+8 dBm(オプション116);
>+5 dBm(オプション216)
≥ 75 dB/nm  ±10 pm <10 kHz
  • 8164B
81940A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1520 nm~1630 nm [販売終了製品] 81940A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1520 nm~1630 nm [販売終了製品]
Tunable ECL sweeping, up to 50 nm/s 1520-1630 nm ≥ +14.5 dBm ≥ +10 dBm 58 dB/ 0.1 nm ±20 pm 100 kHz
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
81949A コンパクト波長可変レーザ光源、1520 nm~1630 nm [販売終了製品] 81949A コンパクト波長可変レーザ光源、1520 nm~1630 nm [販売終了製品]
Tunable ECL stepped 1520-1630 nm ≥ +14.5 dBm ≥ +10 dBm ≧ 45 dB/nm ±100 pm 100 kHz
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
81950A コンパクト波長可変レーザ・モジュール 81950A コンパクト波長可変レーザ・モジュール
Tunable ECL (iTLA) stepped 1527.60 - 1570.01 nm;
1570.01 - 1611.76 nm
≥ +15 dBm (Option 310);
≥ +13 dBm (Option 301)
≥ +13.5 dBm (Option 310);
≥ +11.5 dBm (Option 301)
60 dB/0.1 nm ±22 pm <100 kHz
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
81960A 高速掃引コンパクト波長可変レーザ光源、1505 nm~1630 nm [販売終了製品] 81960A 高速掃引コンパクト波長可変レーザ光源、1505 nm~1630 nm [販売終了製品]
Tunable ECL sweeping, up to 200 nm/s bidirectional 1505-1630 nm ≥ +14 dBm ≥ +10 dBm 60 dB/0.1 nm ±10 pm 100 kHz
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
81980A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1465 nm~1575 nm [販売終了製品] 81980A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1465 nm~1575 nm [販売終了製品]
Tunable ECL sweeping, up to 50 nm/s 1465-1575 nm ≥ +14.5 dBm ≥ +10 dBm 58 dB/ 0.1 nm ±20 pm 100 kHz
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
81989A コンパクト波長可変レーザ光源、1465 nm~1575 nm [販売終了製品] 81989A コンパクト波長可変レーザ光源、1465 nm~1575 nm [販売終了製品]
Tunable ECL stepped 1465-1575 nm ≥ +14.5 dBm ≥ +10 dBm 58 dB/ 0.1 nm ±100 pm 100 kHz
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
N7714A 4ポート波長可変レーザ・システム光源 N7714A 4ポート波長可変レーザ・システム光源
Tunable ECL (iTLA) stepped 1527.60 - 1570.01 nm;
1570.01 - 1611.76 nm
≥ +15 dBm (Option 340);
≥ +13 dBm (Options 304, 322)
≥ +13.5 dBm (Option 340);
≥ +11.5 dBm (Options 304, 322)
60 dB/0.1 nm ±22 pm <100 kHz
  • standalone
N7711A シングルポート波長可変レーザ・システム光源 N7711A シングルポート波長可変レーザ・システム光源
Tunable ECL (iTLA) stepped 1527.60 - 1570.01 nm;
1570.01 - 1611.76 nm
≥ +15 dBm (Option 310);
≥ +13 dBm (Option 301)
≥ +13.5 dBm (Option 310);
≥ +11.5 dBm (Option 301)
60 dB/0.1 nm ±22pm <100 kHz
  • standalone
81655A シングル波長ファブリー・ペロー・レーザ光源、1310 nm、>13dBm(20 mW) 81655A シングル波長ファブリー・ペロー・レーザ光源、1310 nm、>13dBm(20 mW)
Fabry-Perot fixed wavelength 1310 nm > +13 dBm > +13 dBm n/a ±15 nm <5.5 nm
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
81656A ファブリー・ペロー・レーザ光源、1550 nm、13 dBm(20 mW) 81656A ファブリー・ペロー・レーザ光源、1550 nm、13 dBm(20 mW)
Fabry-Perot fixed wavelength 1550 nm > +13 dBm > +13 dBm n/a ±15 nm <7.5 nm
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
81663A 分布帰還型(DFB)レーザー光源 81663A (13dBm) および 81662A (10dBm 販売終了) 81663A 分布帰還型(DFB)レーザー光源 81663A (13dBm) および 81662A (10dBm 販売終了)
DFB stepped ±500 pm 1310 nm;
1490 nm;
1510 nm;
1550 nm;
1625 nm
> +13 dBm > +13 dBm n/a ±5 nm not specified
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B
81657A ファブリペロ・レーザー光源 81657A ファブリペロ・レーザー光源
Fabry-Perot fixed wavelength 1310+1550 nm > +13 dBm > +13 dBm n/a ±15 nm <5.5 nm/7.5 nm
  • 8163A
  • 8163B
  • 8164A
  • 8164B
  • 8166A
  • 8166B