検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

光パワー測定製品

Keysightの光パワー測定モジュールには、さまざまなパワー・センサ・モジュール(8163xA/B)、インタフェース・モジュール(81618A/ 81619A)で制御できる外部光パワー・ヘッド(8162xB)、リターン・ロス・モジュール(8161xA)があります。

これらのモジュールは、8163B、8164B、8166Bメインフレームのいずれかで使用できます。また、コネクタは柔軟性が高く、さまざまなコネクタ・タイプ、裸ファイバ、オープン接続に対応しています。

お客様の特別な校正に対応するために、Keysightは一部の光パワー・ヘッド用に追加のセンサ・オプションを提供しています。詳しい説明、拡張仕様、注文方法については、"Keysight Technologies Optical Power Meter Calibration" ドキュメントを参照してください。

  • N7747A 高感度光パワーメータ(2チャネル) N7747A 高感度光パワーメータ(2チャネル) 

    N7747A 高感度光パワーメータ(2チャネル)

    • パワー・レンジ:-110 dBm~+10 dBm
    • 波長範囲:800 nm~1700 nm
    • ロギング・メモリ:1チャネルあたり2個の1 Mサンプル・バッファ

  • N7748A 高感度光パワーメータ(4チャネル) N7748A 高感度光パワーメータ(4チャネル) 

    N7748A 高感度光パワーメータ(4チャネル)

    • パワー・レンジ:-110 dBm~+10 dBm
    • 波長範囲:800 nm~1700 nm
    • ロギング・メモリ:1チャネルあたり2個の1 Mサンプル・バッファ

  • N7744A マルチポート光パワー・メータ N7744A マルチポート光パワー・メータ 

    N7744A マルチポート光パワー・メータ

    新製品のKeysight N7744A/N7745A光パワー・メータは、それぞれ4個および8個のパワー・センサ・チャネルを備え、デバイス接続、高速測定データ収集、高速データ転送などのソリューションに最適です。

  • N7745A マルチポート光パワー・メータ N7745A マルチポート光パワー・メータ 

    N7745A マルチポート光パワー・メータ

    Keysight N7745A光パワー・メータは、それぞれ8個のパワー・センサ・チャネルを備え、デバイス接続、高速測定データ収集、高速データ転送などのソリューションに最適です。

  • N7744C Optical Multiport Power Meter, 4 channels N7744C Optical Multiport Power Meter, 4 channels 

    N7744C Optical Multiport Power Meter, 4 channels

    • N7744C Optical Multiport Power Meter, 4 channels
    • 4 independent power channels with 1 µs minimum averaging time
    • Compact form factor, only 1 height unit
    • Connector concept separates connecting from measurement task

  • N7745C Optical Multiport Power Meter, 8 channels N7745C Optical Multiport Power Meter, 8 channels 

    N7745C Optical Multiport Power Meter, 8 channels

    • N7745C Optical Multiport Power Meter, 8 channels
    • 8 independent power channels with 1 µs minimum averaging time
    • Compact form factor, only 1 height unit
    • Connector concept separates connecting from measurement task

  • 81630B ハイ・パワー光センサ 81630B ハイ・パワー光センサ 

    81630B ハイ・パワー光センサ

    Keysight 81630Bは、フロント・パネルに入力があり、簡単にハイ・パワー測定が行えます。10 mW以上のレーザおよび光トランスミッタの測定には、このセンサをご使用ください。

  • 81634B 低偏波依存性光パワー・センサ 81634B 低偏波依存性光パワー・センサ 

    81634B 低偏波依存性光パワー・センサ

    81634BはKeysightの最高確度のパワーセンサです。低雑音を実現する高感度ディテクタにより、偏波依存性、スペクトラム・リップルの不確かさを低減し、広いパワー・レンジを実現しています。

  • 81635A デュアル光パワー・センサ 81635A デュアル光パワー・センサ 

    81635A デュアル光パワー・センサ

    Keysight 81635Aには2個のパワー・センサ・チャネルがあり、小さな占有面積でマルチチャネル測定ができます。

  • 81636B オプティカル・パワー・センサ 81636B オプティカル・パワー・センサ 

    81636B オプティカル・パワー・センサ

    Keysightオプティカル・パワー・センサは、光ファイバ・デバイスの正確なパワー測定に最適です。

  • 81620B シリコン光パワーヘッド 81620B シリコン光パワーヘッド 

    81620B シリコン光パワーヘッド

    • 81620Bシリコン光パワーヘッド 
    • 8162xBファミリー光パワーヘッドの一部 
    • 大口径ディテクターによる正確なパワー測定と、柔軟な位置決めが可能なリモートヘッド
       

  • 81623B 光ヘッド 81623B 光ヘッド 

    81623B 光ヘッド

    Keysightの光パワー・ヘッドは、低PDL、低スペクトラム・リップル、高リターン・ロス用に設計され、光コンポーネント・テストでの使用に適しています。

  • 81624B 汎用光パワー・ヘッド 81624B 汎用光パワー・ヘッド 

    81624B 汎用光パワー・ヘッド

    InGaAs、Ø 5 mm、800 nm~1700 nm

  • 81626B ハイ・パワー光パワー・ヘッド 81626B ハイ・パワー光パワー・ヘッド 

    81626B ハイ・パワー光パワー・ヘッド

    InGaAs、Ø 5 mm、850 nm~1650 nm

  • 81628B +40 dBm光パワー・ヘッド 81628B +40 dBm光パワー・ヘッド 

    81628B +40 dBm光パワー・ヘッド

    Keysightの81623B/81624B/81626B/81628B光パワー・ヘッドは積分球を搭載し、裸ファイバおよびオープン・ビーム光に最適なソリューションです。ハイ・パワー光センシングで構成され、デバイスを接続しやすいように設計されています。

  • 81610A リターン・ロス・モジュール 81610A リターン・ロス・モジュール 

    81610A リターン・ロス・モジュール

    Keysightのリターン・ロス・モジュールは、シングルモード光ファイバ・コンポーネントのリターン・ロス(RL)/反射測定に最適なツールです。

  • 81613A リターン・ロス・モジュール(レーザ光源内蔵) 81613A リターン・ロス・モジュール(レーザ光源内蔵) 

    81613A リターン・ロス・モジュール(レーザ光源内蔵)

    81610A/81613Aリターン・ロス・モジュールは、リターン・ロス測定に最適です。広い波長範囲の場合は外部光源を使用でき、81613Aでは1310/1550 nm波長の内蔵レーザ光源を使用できます。

  • 81618A インタフェース・モジュール 81618A インタフェース・モジュール 

    81618A インタフェース・モジュール

    オプティカル・ヘッド(8162x)を8163A/B、8164A/Bまたは8166A/Bメインフレームに接続するのに使用します。

  • 81619A デュアル光パワー・ヘッド・インタフェース・モジュール 81619A デュアル光パワー・ヘッド・インタフェース・モジュール 

    81619A デュアル光パワー・ヘッド・インタフェース・モジュール

    光パワー・ヘッド(8162xA)をメインフレーム8163A/B、8164A/B、8166A/Bに接続するためのインタフェース・モジュール