検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

光スペクトラル・アナリシス製品

Keysightは多彩な光スペクトラム・アナライザとマルチ・ウェーブレングス・メータを提供しています。これらの測定器は、光伝送システム/サブシステム/コンポーネントのスペクトラム特性の評価ができ、開発、製造、敷設、保守のための高度なテスト・ニーズに対応しています。

最高性能の光測定性能を備えたこれらの測定器は、光技術におけるサービスとデバイスの革新をもたらします。

特長

  • 高速、包括的、正確な測定機能
  • 600 - 1700nmの波長をカバー
  • 内蔵アプリケーション
  • ベンチトップ/ポータブル・ソリューション

製品の比較/一覧 (2)

  • 86120D 86120Dマルチ・ウェーブレングス・メータ 86120D 86120Dマルチ・ウェーブレングス・メータ (1) 

    86120D 86120Dマルチ・ウェーブレングス・メータ

    • 8612xxシリーズのマルチ・ウェーブレングス・メータは、信頼性と耐久性に優れていることで知られています。
    • 光源/信号を波長範囲で測定できます。
    • 700~1700 nmの広い波長範囲で動作します。
    • 波長の自動調整手順を高速化するのに最適です。
       

  • 86122C 光波長計 86122C 光波長計 (1) 

    86122C 光波長計

    Keysightの新しい86122C 光波長計は、現在および将来の高速アプリケーション用の波長可変トランスミッタ・レーザ光源や光サブシステムの開発、製造、検証に最適です。