検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

コネクティビティ・アクセサリ

Keysightの光ソリューション・プラットフォームでは通常、裸ファイバへの対応を含め、柔軟性に優れた、交換可能なデバイス・コネクティビティを提供しています。すべてのモジュールとオプティカル・ヘッドに対して、交換可能なインタフェース・アダプタが用意されています。詳細な構成ガイドについては、最新バージョンの『構成ガイド』を参照してください。

絞込み

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-4 / 4

並べ替え
光測定ソリューション
光測定ソリューション

カタログ 2017-01-25

PDF PDF 262 KB
81602A Extra High Power Tunable Laser - video
The Keysight 81602A is an extra high power tunable laser operating from 1250 nm to 1370 nm. With over +17 dBm peak power and +16 dBm in the 100GBASE-LR4 range, it improves tolerance for optical power budgets in test setups.

デモ 2016-04-19

N7700A Photonic Application Suite Software YouTube Videos
Technical clips for N7700A Photonic Application Suite Software: Installation of the package manager, Insertion Loss (IL) and Polarization Dependent Loss (PDL) Setup, Fast Spectral Loss Setup, N77xx Viewer Software and many more.

デモ 2016-01-26

Keysight Lightwave Solution Platform構成ガイド
本ガイドでは、Keysight 816xB ファミリのメインフレームおよびモジュール(オプションとアクセサリを含む)の構成について詳しく説明します。

構成ガイド 2005-10-18