検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

光信号コンディショニング製品

光アッテネータおよびスイッチは、信号のパワー/ルーティングの制御に使用されます。Keysightの可変光アッテネータは、高い性能と高度な機能を兼ね備えています。

シングルモード・ファイバ対応のN7761A、N7762A、N7764Aは、1個、2個または4個の減衰チャネルを備えた、リモート制御・コンパクトタイプの測定器です。これらのアッテネータは、調整速度が非常に高速であるだけでなく、出力パワーのモニタリング機能を内蔵しているので、レシーバの感度テストやシステムのシミュレーションに不可欠な、正確なパワーの設定/制御が可能です。

新しいマルチモード・ファイバのN7766AおよびN7768Aは、マルチモード・アプリケーションに対応した2チャネルおよび4チャネルの測定器です。独自の光学系設計は、光信号の励振状態の影響を最小限に抑えた減衰を実現し、被試験デバイスへ入力する信号を安定化させます。また、200 ms未満という高速なパワー設定時間により、製造プロセスを高速化します。

N7751AおよびN7752Aは、アッテネータチャネルと同じ筐体に2個のパワー・メータ・チャネル備え、パッチコードやコネクタといった測定系上のロスの校正を簡素します。

8157xAシリーズ・モジュラ・アッテネータは、ハイ・パワーおよび波長依存性のない複数の波長の制御、特に光増幅器のテスト/計測アプリケーションなどに最適化されています。81576Aおよび81577Aは、パワーのモニタリング/制御機能も内蔵しています。

  • N7731A 2チャネル1x4光スイッチ: NEW! N7731A 2チャネル1x4光スイッチ: NEW! 

    N7731A 2チャネル1x4光スイッチ: NEW!

    N7731Aは、シングルモード/マルチモード・ファイバ接続で使用可能なデュアル1x4光ファイバ・スイッチです。

  • N7734A 1x13光スイッチ:NEW! N7734A 1x13光スイッチ:NEW! 

    N7734A 1x13光スイッチ:NEW!

    N7734Aは、シングルモード/マルチモード・ファイバ接続で使用可能な1x13光ファイバ・スイッチです。

  • N7751A 1チャネル可変光アッテネータ N7751A 1チャネル可変光アッテネータ 

    N7751A 1チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7751Aアッテネータは、パワー・メータ・チャネルの追加により、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7752A 2チャネル可変光アッテネータ N7752A 2チャネル可変光アッテネータ 

    N7752A 2チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7752Aデュアル・チャネル・アッテネータは、パワー・メータ・チャネルの追加により、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7761A 1チャネル可変光アッテネータ N7761A 1チャネル可変光アッテネータ 

    N7761A 1チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7761A可変光アッテネータは、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7762A 2チャネル可変光アッテネータ N7762A 2チャネル可変光アッテネータ 

    N7762A 2チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7762A可変光アッテネータは、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7764A 4チャネル可変光アッテネータ N7764A 4チャネル可変光アッテネータ 

    N7764A 4チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7764A可変光アッテネータは、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7766A 2チャネル・マルチモード光アッテネータ N7766A 2チャネル・マルチモード光アッテネータ 

    N7766A 2チャネル・マルチモード光アッテネータ

    光アッテネータ機器は、テスト・セットアップで光信号のパワー・レベルを柔軟に制御するために使用されます。

  • N7768A 4チャネル・マルチモード光アッテネータ N7768A 4チャネル・マルチモード光アッテネータ 

    N7768A 4チャネル・マルチモード光アッテネータ

    光アッテネータ機器は、テスト・セットアップで光信号のパワー・レベルを柔軟に制御するために使用されます。

  • 81570A 可変光アッテネータ・モジュール(ストレート・インタフェース付き) 81570A 可変光アッテネータ・モジュール(ストレート・インタフェース付き) 

    81570A 可変光アッテネータ・モジュール(ストレート・インタフェース付き)

    Keysight 81570Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応しています。

  • 81571A アングルド・インタフェース付き可変光アッテネータ・モジュール 81571A アングルド・インタフェース付き可変光アッテネータ・モジュール 

    81571A アングルド・インタフェース付き可変光アッテネータ・モジュール

    Keysight 81571Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応します。

  • 81576A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、ストレート・インタフェース付) 81576A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、ストレート・インタフェース付) 

    81576A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、ストレート・インタフェース付)

    可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御機能およびストレート・インタフェース付き) Keysight 81576Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応しています。また、81576Aはパワー制御機能を備え、アッテネータの出力パワー・レベルを設定できます。

  • 81577A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、アングルド・インタフェース付) 81577A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、アングルド・インタフェース付) 

    81577A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、アングルド・インタフェース付)

    可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御機能およびアングルド・インタフェース付き) Keysight 81577Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応しています。また、81577Aはパワー制御機能を備え、アッテネータの出力パワー・レベルを設定できます。

  • 81578A 可変光アッテネータ・モジュール(マルチモード光ファイバ・アプリ用) 81578A 可変光アッテネータ・モジュール(マルチモード光ファイバ・アプリ用) 

    81578A 可変光アッテネータ・モジュール(マルチモード光ファイバ・アプリ用)

    可変光アッテネータ・モジュール(マルチモード光ファイバ・アプリケーション用) Keysight 81578Aは、50 μm/62.5 μmマルチモード光ファイバ・アプリケーション用にデザインされています。優れた波長フラットネスを備え、最大+27 dBmの入力パワーに対応しています。

  • 81595B 光スイッチ 81595B 光スイッチ 

    81595B 光スイッチ

    8163B、8164B、8166B用プラグイン・モジュールは、フットプリントの小さいトランシーバ/レシーバ・テストや複雑なカスケードのマルチプル・パッシブ・コンポーネント・テストなどのアプリケーションに最適です。