検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ライトウェーブ・メインフレーム

Keysight は、8164 ライトウェーブ・メジャメント・システム、8163 ライトウェーブ・マルチメーター、そして 8166 ライトウェーブ・マルチチャンネル・システムをご用意しております。これらは拡張可能なプラットフォームです。

特長:

  • 内蔵アプリケーション(安定度、リターン・ロス、スペクトラム損失)
  • モジュラ・ハードウェア/ソフトウェアのコンセプト(PFL およびプラグアンドプレイ・ドライバ)
  • フォトニック・ファンデーション・ライブラリ( PFL )
  • 2スロット~4スロットの波長可変レーザ光源、17スロット・アプリケーションとのスケーラビリティ

利点:

  • 内蔵アプリケーションにより、他の機器やテスト・ソフトウェアを使用せずに、スタンドアロン・テスト・ステーションをセットアップできます。
  • モジュール・コンセプトのため、必要に応じて機能やスケーラビリティを迅速に追加できます。PnP ドライバにより、既存の Windows 環境およびネットワークへのシームレスな統合を実現します。リモート・コントロール・ライブラリを使用して、柔軟かつ高速にテスト手順を確実に作成できます。
  • 実証済みのテスト・メソッドを PFL に組み込むことにより、測定確度を向上させています。
  • スケーラブルなメインフレーム・コンセプトは、2スロット・メインフレームのオールインワン・リターン・ロス測定や、波長可変レーザ光源および光源モニタ機能による16 DFB グリッド光増幅器テスト、最大40チャネル・テストを提供します。

製品の比較/一覧 (3)

1-2 / 2

並べ替え
8163B Lightwave Multimeter, 8164B Measurement System, 8166B Multichannel - Technical Specifications
Lightwave,Multimeter,Lightwave,Measurement,System,Lightwave,Multichannel,System

データシート 2016-01-15

PDF PDF 936 KB
8163A Multimeter, 8164A Lightwave Measurement System, 8166A Multichannel
The Keysight 8163A is a high performance optical multimeter for the characterization and evaluation of optical components and systems.

技術概要 2001-01-07

PDF PDF 369 KB