検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ライトウェーブ・メインフレーム

Keysight は、8164 ライトウェーブ・メジャメント・システム、8163 ライトウェーブ・マルチメーター、そして 8166 ライトウェーブ・マルチチャンネル・システムをご用意しております。これらは拡張可能なプラットフォームです。

特長:

  • 内蔵アプリケーション(安定度、リターン・ロス、スペクトラム損失)
  • モジュラ・ハードウェア/ソフトウェアのコンセプト(PFL およびプラグアンドプレイ・ドライバ)
  • フォトニック・ファンデーション・ライブラリ( PFL )
  • 2スロット~4スロットの波長可変レーザ光源、17スロット・アプリケーションとのスケーラビリティ

利点:

  • 内蔵アプリケーションにより、他の機器やテスト・ソフトウェアを使用せずに、スタンドアロン・テスト・ステーションをセットアップできます。
  • モジュール・コンセプトのため、必要に応じて機能やスケーラビリティを迅速に追加できます。PnP ドライバにより、既存の Windows 環境およびネットワークへのシームレスな統合を実現します。リモート・コントロール・ライブラリを使用して、柔軟かつ高速にテスト手順を確実に作成できます。
  • 実証済みのテスト・メソッドを PFL に組み込むことにより、測定確度を向上させています。
  • スケーラブルなメインフレーム・コンセプトは、2スロット・メインフレームのオールインワン・リターン・ロス測定や、波長可変レーザ光源および光源モニタ機能による16 DFB グリッド光増幅器テスト、最大40チャネル・テストを提供します。

製品の比較/一覧 (3)

  • 8163B ライトウェーブ・マルチメーター 8163B ライトウェーブ・マルチメーター (1) 

    8163B ライトウェーブ・マルチメーター

    Keysight 8163B ライトウェーブ・マルチメータは、フレキシブルなモジュラ構成で、使用法が容易な基本的な測定ツールです。

  • 8164B ライトウェーブ・メジャメント・システム 8164B ライトウェーブ・メジャメント・システム (1) 

    8164B ライトウェーブ・メジャメント・システム

    Keysight 8164Bメインフレームは、キーサイトの波長可変レーザー光源の1つ、およびコンパクトモジュールを最大4個まで装着可能な光コンポーネントテスト用の基盤プラットフォームです。 アップデート: リモートプログラミングにLANまたはGPIBインタフェースを使用できるようになりました。

  • 81645A Filler Module 81645A Filler Module (1) 

    81645A Filler Module

    The Keysight 81645A Filler Module must be used if you have not installed a back-loadable Tunable Laser module into the Keysight 8164A/B Lightwave Measurement System.