検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

システムのアップタイム・サポート

弊社のゴールは、あなたの試験システムのダウンタイムを最少にすることです。弊社の技術チームは、その名の通りその裏側から試験システムを熟知しています。彼らは、問題を素早く診断し、迅速に直し、試験システムのダウンタイムを回避します。この熟練者たちは、あなたのチームの一員です。試験システムに関する満足いくサポートを提供し、あなたのエンジニアはご自身の製造ラインに専心することができます。また、弊社がトレーニングしたあなたのチームの熟練者をサポートすることもできます。私たちは、あなたが期待される高い品質のサービスを提供するために、常にあなたのそばにいます。いつでもお気軽に声を掛けてください。

詳細は、つぎのリンクを参照ください。 サポート情報

特 長

  • トラブルシューティング
  • 修 理
  • 予防保守
  • アップグレードおよび改造
  • システム・レベルでの遠隔診断
  • オンサイト往診
  • 環境調査
  • エスカレーションの継続管理
  • サービス・ノートの Web による提供

製品およびサービス

絞込み

コンテンツのタイプ

1-7 / 7

並べ替え
ICT System Support Delivery Options
Support delivery guidelines for Keysight In-circuit Test Systems.

技術概要 2019-04-16

PDF PDF 272 KB
Keysight Medalist i3070 In-Circuit Test System Onsite Calibration Service
This flyer explains why calibration is one of the critical factors that will help maintain the accuracy and repeatability of your Medalist i3070 ICT system.

ブローシャ 2014-07-31

PDF PDF 54 KB
Maximize Your Keysight AXI Coverage with Flexible Pricing - Brochure
This flyer describes the different support options Keysight AXI users can select from to ensure peace of mind for covering the support needs of their 5DX and x6000 investments.

ブローシャ 2014-07-31

PDF PDF 141 KB
Choose the right system calibration services for your Keysight i3070/3070 In-circuit Test System
Keysight offer a range of new calibration service with and without system calibration license to use for your Keysight i3070/3070 In-circuit Test System

事例紹介 2012-09-28

One Stop Shop In-Circuit Test Support Services - Brochure
Keysight's seamless support helps keep your in-circuit testers running smoothly, so you can focus on delivering quality to your customers,quickly.

ブローシャ 2012-02-16

PDF PDF 694 KB
System Spares Onsite Agreement
This is the data sheet on system spares onsite agreement for uptime support

データシート 2010-11-15

PDF PDF 201 KB
Manufacturing Test & Inspection Services & Support
Datasheet highlighting the new Medalist Support Program for Manufacturing Test & Inspection.

データシート 2008-04-24

PDF PDF 226 KB