検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Medalist リペア・ツール

あなたは、非効率な修理工程にいらいらしていませんか? 冗長的な使い方や手順に我慢できますか? 長くて、時として非効率なオペレータ・トレーニングに辟易していませんか? 試験全域の修理情報にアクセスできないことに落胆していませんか?

Keysight Medalist リペア・ツールは、Keysight Medalist 自動エックス線検査システム・リペア・ループ、Keysight Medalist イン・サーキット試験リペア・ループおよび Keysight Medalist 自動オプティカル検査リペア・ループに共通のグラフィカル・リペア・インタフェースでアクセスできる修理ツールです。これからは、これらのすべての試験プラットフォームに対し、同じグラフィカル・リペア・ツールが使え、修理に関する時間の節約、労力と頭痛の軽減が実現され、試験のスループット向上がもたらされます。この共通のツールにより、オペレータは、蓄積したスキル、知識、トレーニングを有効に活用でき、修理効率を大幅に高めます。これらの効果は、あなたの仕事の最終結果に如実に現れます。

ひじょうに直感的で判り易いインタフェースを使い、オペレータは、検出された不良を実際の PCA (プリント回路アセンブリ) の物理的な場所に素早く関連つけることができます。結果として、より正確な修理がより短時間にできるようになります。コストのかかる別工程廻しが減り、あなたは満足いく効率的な修理工程を実感することでしょう。

詳細は、つぎのリンクを参照ください。 製品情報 

  • 最も易しく、最も効果的なリペア・ツール
  • 高度に直感的なグラフィカル・インタフェース
  • 間違いの無い真のイールド (Medalist 品質ツールと組合せたとき)
  • コール・ドライバ (Medalist 品質ツールと組合せたとき)
  • 修理仕掛り中に対するトラック能力 (Medalist 品質ツールと組合せたとき)

絞込み

コンテンツのタイプ

1-7 / 7

並べ替え
ITF 3.1 File Directory Structure
This concise document provides information on the ITF3.1 File directory structure on the ITF server, Tester and Client applications (ART & AQT viewers).

ユーザ・マニュアル 2005-04-04

PDF PDF 146 KB
ITF 3.1 Server Setup Guide
This guide provides a step-by-step procedure on how to set up your own File Server, starting with installing the OS, MS SQL and finally MTSS ITF software using a Compaq ML370 Server as an example.

インストール・マニュアル 2005-04-01

PDF PDF 884 KB
ITF 3.1 Setup Guide
Provides instructions on how to install and configure the Intelligent Test Framework Server and ART/AQT Viewer Client applications.

インストール・マニュアル 2005-04-01

PDF PDF 2.83 MB
ART 3.1 User Guide
This user guide offers simple tips on how to use ART for different operating needs.

ユーザ・マニュアル 2005-02-01

PDF PDF 3.77 MB
ITF 3.1 Reference Guide
Provides useful information to help user select and configure the file storage system, backup and restore data on the ITF server, how to configure the communication ports, troubleshooting network issues and more.

ユーザ・マニュアル 2005-01-10

PDF PDF 689 KB
ITF 3.1 Upgrade Guide
For those intending to upgrade to ITF 3.1 from the ITF 3.0 platform, this guide is a step-by-step platform migration procedure.

インストール・マニュアル 2005-01-01

PDF PDF 1.23 MB
ITF 3.1 User Guide
Updated user guide for Intelligent Test Framework Software Solutions, Revision 3.1.

ユーザ・マニュアル 2005-01-01

PDF PDF 2.56 MB