検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

生産性ツール

生産性は、PCBメーカにとって、厳しいデッドラインと発売スケジュールを満足させるための重要な要素です。Keysightインサーキット・テスタは、ICTテスト段階で、生産性を向上させることができるいくつかのツールを提供しています。

 Medalist 3070Medalist i5000
  IYET・不合格のアンパワード・テストの動的な再テスト・不合格のアンパワード・テストの動的な再テスト
  PanelTest・効率的なデータ・セットアップ時間とテスト作成・効率的なデータ・セットアップ時間とテスト作成
  Throughput Multiplier・スループットの最大化
・パネル内で最大4個のボードの同時テストが可能
・スループットの最大化
・パネル内で最大4個のボードの同時テストが可能
  • PanelTest PanelTest 

    PanelTest

    多くのメーカが、1枚以上のボードを、1つのパネル内に配置しています。PanelTestを使用すると、セットアップ・データをボード・タイプごとに 1度入力するだけで、各パネルでテストすることができます。

  • インテリジェント歩留まり向上テスト インテリジェント歩留まり向上テスト 

    インテリジェント歩留まり向上テスト

    Keysightのインテリジェント歩留まり向上テスト(IYET)は、ダイナミックな再テスト・ストラテジーで、不合格となったアンパワード・テストを再度真空引きした後、自動的に再テストします。

  • スループット・マルチプライヤ  スループット・マルチプライヤ  

    スループット・マルチプライヤ 

    スループット・マルチプライヤは、PanelTestと組み合わせて使用すると、最大4枚のボードをパラレルにテストできます。