検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了製品 - I/CV 3.0自動化ソフトウェア

PCによるパラメトリック測定器の自動制御。

このページのトピックス:業界の課題・まとめ・特長と利点・オプション・リスト・主な要件・主な仕様・インストール要件・アライアンス/チャネル・パートナー・Keysight関連製品

Keysight I/CV 3.0自動化ソフトウェアを使用すれば、Microsoft Windows 2000またはXP Professional環境で、サポートされているすべての測定器の測定機能をグラフィカル・インタフェースで活用できます。I/CV 3.0は、被試験デバイス (DUT) をグラフィカルなスケマティックとして表示でき、複雑なプログラムを記述する必要がなく、直観的かつ簡単なパラメトリック・テストを実現します。I/CV 3.0はまた、ウェーハ・プローバ制御、テスト・シーケンス設定、データ解析機能を備え、パラメトリック測定や解析に最適なソリューションを作成できます。

  • E5240C Keysight I/CV 3.0自動化ソフトウェア (廃止)
  • E5240CU Keysight I/CV 3.0自動化ソフトウェア・アップグレード・キット (廃止)
  • E5241C Keysight I/CV 3.0 Lite自動化ソフトウェア

オプテョン・リスト

  • セキュリティ・キー・タイプ(USBまたはパラレル)

主な要件

  • Microsoft Windows 2000 ProfessionalまたはXP Professionalオペレーティング・システム
  • 300 MHz Pentium IIクラスのCPU(推奨:500 MHz Pentium IIIクラスのCPU)
  • 5 GBのハードディスク空き容量(推奨:20 GB)
  • Windows 2000 Professionalの場合は128 MBのメモリ(推奨:256 MB)
  • Windows XP Professionalの場合は256 MBのメモリ
  • サポートされているGPIBインタフェース(主な仕様の表を参照)

主な仕様

サポートされている測定器

 

 

  • Keysight 4155A/B/C半導体パラメータ・アナライザ
  • Keysight 4156A/B/Cプレシジョン半導体パラメータ・アナライザ
  • Keysight E5260シリーズ高速パラメトリック測定ソリューション
  • Keysight E5270A 8スロット測定メインフレーム
  • Keysight E5270B 8スロット・プレシジョン測定メインフレーム
  • Keysight E5250A低リーク・スイッチ・メインフレーム
  • Keysight B2200Aフェムト・リーク・スイッチ・メインフレーム
  • Keysight B2201A 14チャネル低リーク・スイッチ・メインフレーム
  • Keithley 707スイッチ
  • Keysight 4284AプレシジョンLCRメータ
  • Keysight 4294Aインピーダンス・アナライザ (1)

 

サポートされているGPIBインタフェース

 

  • Keysight 82341C (ISA) -- 注記:Windows 2000 Professionalにのみ対応
  • Keysight 82357A (USB/GPIB) -- 注記:このインタフェースでは、4142Bを制御できません
  • National Instruments PCI-GPIB
  • National Instrument GPIB-USB-A

 

サポートされているウェーハ・プローバ (2)

 

   
Cascade Microtech Cascade Nucleusバージョン3.0(個々のPC)
Nucleus v2.1またはv2.5搭載のS300
Electroglas  2001
408X
SUSS MicroTech  NT v4.2採用のすべてのSUSS MicroTechプローブ・ステーション
Vector Semiconductor  AX-2000/VX 3000、v3.2以降 

(1) VBScriptライブラリが提供されます。
(2) すべてのウェーハ・プローバ制御はGPIBで行われます。

インストール要件

  • CD-ROMドライブが必要

 

アライアンス/チャネル・パートナー

ソフトウェアのパッチおよびアップデートは、以下のMetrics Technology社のWebサイトで提供されています:

http://www.metricstech.com/ 

該当する情報はありません。