検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

モジュラ・ソース・モニタ・ユニット・シリーズ(E5270B、E5260A、E5262A、E5263A)

まとめ

今日のパラメトリック測定の課題に適合し、テスト・コストを低減する柔軟なソリューション

豊富なモデルと最先端の測定機能により、様々な価格/性能のパラメトリック測定/解析機能を提供します。モジュラ型製品ファミリにより、現在の要件に合わせてカスタマイズでき、要件が変化した場合は拡張することもできます。また、2チャネル・ユニットにより、シンプルなテスト・ニーズに適合したコスト・パフォーマンスの高いソリューションを実現できます。E5270Bは高性能半導体デバイス・テストに対応し、E5260シリーズ(E5260A、E5262A、E5263A)は高速製造テストに対応します。この製品ファミリはすべて機能拡張されたプログラム・メモリを含め、多くの革新的なデザインにより、複雑なテストの効率を向上させます。また、4142Bなどの測定器よりも数倍速い優れた測定スループットにより、テスト・コストを削減できます。キーサイトDesktop EasyEXPERTソフトウエアの最新バージョンであるバージョン4.0から、サンプル・アプリケーション・テストを利用することにより、これらのモジュラ型製品ファミリをコントロールすることができるようになりました。さらに、お客様独自のソフトウェアを使用することも可能です。

  • モジュール構成により、現在のカスタマイズ、要件が変化した場合の将来の拡張が可能
    E5260AとE5270Bはいずれも、プラグイン・モジュールが使用可能な8スロットによる柔軟なモジュラ構成となっています。E5260AとE5270Bは、中パワーSMU(MPSMU)および高パワーSMU(HPSMU)を含む、数種類の信号源/モニタ・ユニット(SMU)をサポートしています。[注記:MPSMUとHPSMUモジュールは、これらの2つの製品間で相互に交換することはできません]。さらに、E5270Bは高分解能SMU(HRSMU)とアト・センス/スイッチ・ユニット(ASU)をサポートしています。この柔軟性により、測定器のメインフレームや測定モジュールを選択してテスト要件に適合させることができ、将来テスト・ニーズが変更した場合も、機能を拡張/進化させることができます。
  • 2チャネル測定器がシンプルなテスト・ニーズに適したコスト・パフォーマンスの高いソリューションを提供
    レーザ・ダイオードやフォト・ダイオードの特性をはじめとする多くのコンポーネントの測定では、1台または2台のSMUのみが必要です。このようなアプリケーションでは、E5262AおよびE5263Aモデルは最適なコスト・パフォーマンスを提供します。いずれのSMUも同じメインフレーム内にあるので、SMUの同期を自動化できます。SMUを個別に複数使用する場合も、SMU間の同期に配慮する必要がありません。
  • 初期の測定器よりも数倍優れた測定スループット
    E5260A、E5262A、E5263Aモデルは、すべてKeysight 4142Bよりも2~3倍高速な測定性能を備えています。さらに、これらのモデルは4142Bとコード互換性があり、コードを少し修正するだけで既存の4142B測定環境でそのまま利用でき、テスト・スループットを迅速に向上させることができます。E5270Bは、E5260シリーズ製品よりも高速ではありませんが4142Bよりも測定速度が向上し、コード互換性を備えています。
  • 卓越した測定性能(E5270B)
    E5270Bは、卓越したDC電圧および電流測定性能を備えています。MPSMUおよびHRSMUモジュールは最新の半導体デバイスに対する電圧測定確度を向上させる新しい0.5 Vおよび5V 測定レンジだけでなく、0.5 μVの測定分解能を備えています。HRSMUモジュールを使用すると、プリアンプを外付けしなくても、1 fAの電流測定分解能を得ることができます。この本質的な性能により、現在および将来の大多数のデバイスで生じる測定の課題に対応できます。HRSMUではオプションの外部ASUを使用して、0.1 fA(100 aA)電流分解能を得ることができ、配線を変更しなくてもキャパシタンス・メータ・ベース(CV)とSMUベース(IV)の測定を切り替えることができます。
  • 革新的機能によるテスト効率の向上
    このファミリのすべてのSMUがそれぞれA/Dコンバータを内蔵しているので、 テスト時間が高速化され、真の並列測定を実現できます。プログラム・メモリが機能拡張されて測定プロセスが加速し、GPIBバス上を走るコマンド数を減少させることができます。エンジニアは、自動制御する測定器のデバッグ中に、シンプルなフロント・パネル・インタフェースを利用してスポット測定を実行/レポートしたり、その他の関心のある項目を表示(エラー・メッセージなど)することができます。また、すべての製品ファミリが最大8個のトリガ信号または16個のデジタルI/Oラインをサポートする25ピンDINコネクタを備え、要求の厳しいトリガ要件に対応します。

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

  • E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム (1) 

    E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム

    • IV特性評価用のオールインワンソリューション
    • 0.1 fAの低電流測定性能
    • 最大8スロットまで拡張/アップグレード可能なモジュラーアーキテクチャー
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム (1) 

    E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム

    • IV特性評価用のオールインワンソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • 最大8スロットまで拡張/アップグレード可能なモジュラーアーキテクチャー
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア
       

  • E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU) E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU) (1) 

    E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU)

    • IV特性評価用の低価格のソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • 2台のミディアムパワーSMUによる固定校正
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU) E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU) (1) 

    E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU)

    • IV特性評価用の低価格のソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • ハイパワーSMUとミディアムパワーSMUによる固定構成
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア