検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

半導体パラメータ・アナライザ・シリーズ

要 約

柔軟かつアップグレード可能な PC ベースのパラメトリック測定ソリューション

このオール-イン-ワン・ソリューションは、基本および先進の両方のパラメトリック評価からのニーズを満たします。複雑なプログラムを書くこと無しにパラメトリック試験を判り易く簡単に行うために、PC ベースのデスクトップEasyEXPERT 3.1 ソフトウェアをご利用ください。標準構成は、パラメータ・アナライザ、デスクトップEasyEXPERT 3.1 ソフトウェア、USB/GPIB インタフェース、Windows XP Professional オペレーティング・システムを搭載したノート型 PC です。 自動試験のために、ポピュラな半自動ウェハー・プローバをうまく使い、あなたの半導体パラメータ・アナライザへの投資から最大の成果と価値を得てください。

  • ニーズの変化に応じて成長できる柔軟性を有するオール-イン-ワン・ソリューション

    Keysight 4155C および 4156C 半導体パラメータ・アナライザは、デスクトップEasyEXPERT 3.1 ソフトウェアを介した統合ソリューションを提供します。標準構成は、パラメータ・アナライザ、デスクトップEasyEXPERT 3.1 ソフトウェア、USB/GPIB インタフェース、Windows XP Professional オペレーティング・システムを搭載したノート型 PC です。

    Keysight 4155C および 4156C には、4ヶの SMU、2ヶの VMU、2ヶの VSU が付属しています。Keysight 41501B エクスパンダ・ボックスを使用すると、さらに SMU、PGU、GNDU を追加することができます。準静的 CV 測定機能を内蔵しており、追加の測定器なしでこの重要な測定をおこなうことができます。
  • 試験に対する厳しい要求に応える性能と感度

    Keysight 4156C 高分解能 SMU は、低電流パラメトリック評価に対する大半のニーズを満たし、外部増幅器なしで 1 fA の測定分解能を有します。Keysight 4155C および 4156C は、比類の無い低電圧測定が可能で、VMU を介して 0.2 mV の測定分解能を有します。さらに、4156C SMU は、すべてフォース/センス出力を備え、すべてのケルビン測定をサポートします。なお、SMU は非ケルビンです。
  • 複雑なプログラムを書くこと無しに直観的なパラメトリック試験

    これらのすべてのソリューションは、複雑なプログラムを書くこと無しにパラメトリック試験を判り易く簡単に行うことができます。デスクトップEasyEXPERT 3.1 は、パラメトリック解析に便利な PC ベースのソリューションを提供します。ソリューションは、あなたの PC ベースの作業環境に単に実現することができます。デスクトップEasyEXPERT 3.1 ソフトウェアは、コピー回数の制限がありません。 これにより、いちいちラボに戻らなくても PC 上で試験結果の解析がやり易くなります。
  • ユーザビリティを向上する追加機能

    Keysight 4155C および 4156C の前面パネル操作は、業界標準の使い慣れた Keysight 4145 と非常に似ており、短時間で習得できます。さらに、既存の 4145 のセットアップおよびプログラムは、修正なしに 4155C および 4156C で実行することができます。
  • 4156C プレシジョン半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 4156C プレシジョン半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    4156C プレシジョン半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 4156Cプレシジョン半導体パラメトリック・アナライザは、高度なデバイス特性評価のための、高精度なラボ用ベンチトップ・ソリューションです。

  • 41501B パルス発生増設ユニット 4155C/4156C用 [販売・サポート終了製品] 41501B パルス発生増設ユニット 4155C/4156C用 [販売・サポート終了製品] 

    41501B パルス発生増設ユニット 4155C/4156C用 [販売・サポート終了製品]

    41501Aパルス発生増設ユニットは4155Cと4156Cの測定能力を拡大します。

  • 4155C 半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 4155C 半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    4155C 半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 4155C半導体パラメトリック・アナライザは、高度なデバイス特性評価のための、コストパフォーマンスの高い正確なラボ用ベンチトップ・ソリューションです。