=============================================== README-Japanese.TXT EasyEXPERT group+ (for PC) =============================================== このドキュメントには下記情報が含まれています。 * 対応する製品とファームウェア・バージョン * システム要件 * インスタレーション手順 * 起動する前に * その他のドキュメント * 既知の問題 * ソフトウェア・リビジョン 対応する製品とファームウェア・バージョン ======================================== EasyEXPERT revision 6.3.2133.4940が使用可能な製品とファームウェア・バージョンは以下のものです。 - B1500A/B1505A: A.04.00 もしくは、それ以降 - E5260A/62A/63A/70B: B.01.10 もしくは、それ以降 - B2900A: すべてのバージョン。ファームウェア・ライセンス使用の場合は、3.0 もしくは、それ以降 - B2900B: すべてのバージョン。 注記 ==== - リモート制御インターフェースは、、Windows XP版のB150xでは、サポートしていません。 システム要件 ============ EasyEXPERT for PC を動作させるには、以下の要件を満たす必要があります。 - ディスプレイ: XGA 1024x768(推奨 SXGA 1280x1024) - ハードディスク ドライブ: Cドライブに1 Gバイトの空き容量。 テスト セットアップ/結果データのストレージ用ドライブに10 Gバイト (推奨 30 Gバイト)の空き容量。 - GPIBインタフェース(オンライン実行時に必要) - Keysight 82350B/C, 82351B PCIタイプ; 強く推奨いたします。 - Keysight 82357A/B USBタイプ - National Instrument GPIB-USB-HS NOTE: USBのGPIBインタフェースでは、シリアル・ポール・エラーが発生することがあります。 詳細は、データ・シートを参照ください。 - オペレーティングシステム: - Windows 7 Professional SP1以降 (32bit/64bit) - プロセッサ: Windows 7 certified PC - メモリ: 2 GByte memory 以上 - Windows 8.1 Professional以降 (32bit/64bit) - プロセッサ: Windows 8.1 certified PC - メモリ: 2 GByte memory 以上 - Windows 10 Pro以降 (32bit/64bit) - プロセッサ: Windows 10 certified PC - メモリ: 2 GByte memory 以上 - 言語: - 英語(US)または日本語 - 必要なソフトウェア: - Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 - Keysight IO Libraries Suite 16.2、16.3、17.1 アップデート 1以降(オンライン実行時に必要) NOTE: Windows 10では、17.1 アップデート 1以降が必要です。 NOTE: 必要なソフトウェアすべてがインストールされていない場合は、ソフトウェア を上記の順番でインストールします。 必要なソフトウェアのどれかがインストールされていない場合は、そのソフト ウェアとそれに続くソフトウェアをインストールします。例えばMicrosoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 がインストールされていない場合、それ とIO Libraries(オンライン実行モードを使用する場合)を順にインストールし ます。 Windows 8.1 および Windows 10 には、.NET Framework 3.5はインストールされておりませんので、 このソフトウェアをWindows 8.1/10にインストールする場合は、Windows 8.1/10 DVD-ROMを 入手するか、インターネットから取得する必要があります。 また、このREADME Fileが置いてあるウェブ・ページにインストール手順書が ありますので参照してください。 IO LibrariesはKeysight.comから入手してください。 その他の必要なソフトウェアは、ダウンロード・パッケージのEasyEXPERT for PC Prerequisitesフォルダに収められています。 インスタレーション手順 ====================== EasyEXPERT for PCをコンピュータにインストールするには、次の手順を行い ます。 1. EasyEXPERT for PCソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。 2. EasyEXPERTの実行形ファイル(.exe)ダブルクリックします。 3. セットアップ ウィザードの指示に従います。 4. インスタレーションが完了するまで待ちます。 5. Startメニューから、またはStart EasyEXPERTアイコンをダブルクリックし て、Start EasyEXPERTを起動します。 Start EasyEXPERTウィンドウと Execution Modeダイアログ ボックスが表示されます。 6. ダイアログ ボックスで、実行モードOnlineまたはOfflineを設定します。 7. オンライン モードを選択した場合、コンピュータのGPIBインタフェースの 設定と、コンピュータに接続されるB150xAまたはE5260A/E5270B/B2900の GPIBアドレスを設定します。 NOTE: EasyEXPERTウインドウの表示を最適化するには、画面のプロパティ ウインドウ のデザイン タブ画面のフォント サイズを「標準」に設定します。画面のプロ パティを開くにはコントロールパネルから「画面」を起動します。 サポートしている測定器とファームウェア・レビジョンは、下記です。 - B150xA - A.04.00 or later - E5260A/E5262A/E5263A/E5270B - B.01.10 or later - B2900A/B2900B Series - 1.0 or later 起動する前に ============ EasyEXPERT for PCを起動する前に、次のことを確認してください。 - Offlineモードを使用する場合、データ インポート/エクスポート機能を用いて セットアップ ファイルやテスト結果レコードを転送します。 - OnlineモードでB150xAを使用する場合、B150xA上のEasyEXPERTを終了します。 Start EasyEXPERTウィンドウがB150xAの画面に表示されているか、B150xA画面の Windowsタスク バーに存在している必要があります。 - EasyEXPERT for PC以外のソフトウェア、または プログラム環境から、B150xAまたはB2900/E5260/E5270に制御コマンドを 送ってはいけません。 - テスト定義内のGPIB IOステートメントを用いてB150xAまたはB2900/E5260/E5270/ に制御コマンドを送ってはいけません。 その他のドキュメント ==================== EasyEXPERT for PC を使用するには、B150xA EasyEXPERT のマニュアルを参照 してください。電子マニュアルは、Keysight B150xA Manual CD-ROM に格納され ています。 - Keysight B150xA ユーザ・ガイド - Keysight B150xA Self-paced Training Manual(英文) Microsoft、Windows は米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。 その他の社名及び製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。 Copyright Keysight Technologies 2006 - 2020 All rights reserved.