무선 업계가 4G에서 5G 디바이스로 전환함에 따라 키사이트는 디바이스 개발, 허용, 제조, 배포를 포괄적으로 다루는 업계 최초 워크플로 솔루션을 제공하여 연결된 생태계 전반의 시장 선두주자들이 출시 계획을 가속할 수 있도록 지원합니다.

키사이트의 5G NR FR1 및 FR2 디바이스 제조 테스트 솔루션은 업계에서 인정받은 비용 효율적, 확장형 비시그널링 하드웨어 플랫폼과 초고속 자동 테스트 시퀀싱을 기반으로 하여 여러 디바이스를 동시에 교정 및 검증할 수 있도록 지원합니다. 키사이트의 비시그널링 제조 솔루션 포트폴리오에는 파일럿부터 대량 제조에 이르는 전반적인 작업을 간소화하고 뛰어난 품질의 신규 5G 디바이스를 더 빠르게 출시할 수 있도록 설계된 PathWave 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

아래 링크를 통해 키사이트의 포괄적인 디바이스 제조 테스트 솔루션 및 플랫폼을 살펴보십시오.

다른 도움이 필요하십니까?