Choose a country or area to see content specific to your location
白皮书
每年有 120 万人死于车祸,在这些重大事故中,90% 以上是人为过错造成的(例如醉驾、超速、忽略交通信号和开车时看手机等)。每年因车祸死亡 120 万人,相当于每天有 7 架载有 500 名乘客的客机坠毁。
为了尽量减少车祸数量,汽车制造商、供应商、政府机构、学术界、甚至非汽车技术提供商正在联合开发先进的驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车。这个全新的汽车生态系统融合了来自各个领域的大量先进技术,例如:
只有探测到问题,才能避免问题:三项主要的传感技术
在所有的传感技术中,LIDAR 是最新技术,并且在自动驾驶汽车市场中引起了轰动。它使用激光提供最精密的 3D 地图,并以自动驾驶汽车为中心对周围 100 米(300 英尺)内的范围进行 360° 扫描。一些 LIDAR 系统可提供多达 64 个信道,并且每秒扫描超过一百万点。这些信息可以提供 2 cm(约 1 英寸)的高精度,使车辆对不断变化的环境做出准确反应。
不过,基于 LIDAR 的传感技术尚未在大众市场应用中得到证明,并依赖于移动部件进行 360° 旋转扫描。LIDAR 会产生数量庞大的数据,需要极高的信号处理能力和强大的数据管理子系统。尽管最近市场上出现了更经济的 LIDAR 型号,但这些传感器仍然非常昂贵。
汽车雷达让驾驶更安全
汽车雷达传感技术目前的主流还是 24 Ghz 窄带传感器,但它正在迅速向 76-81 GHz 高频段、5 Ghz 宽带宽、毫米波、调频连续波(FMCW)和波束赋形天线发展。远距离探测使用 76 Ghz 频段,而短距离、高精度探测则使用 77 – 81 Ghz 频段。了解更高频率、更宽带宽的先进汽车雷达系统所带来的性能提升非常重要。
请下载此白皮书"车载毫米波雷达如何增强先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶"以了解更多信息。
解锁内容
免费注册
*Indicates required field
感谢您!
您的表格已成功提交
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.