這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9063A 類比解調量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 顯示調變度量,例如 AM 模式深度、FM 偏差、PM 偏差, 新增總諧波失真(THD)、信號雜訊失真比(SINAD)、FM 立體聲(左右聲道比、單聲道與立體聲比、38kHz 前導頻率和相位誤差)等
- 可選擇檢波器進行類比調變信號分析:Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 與 RMS
- 可透過四個畫面同時查看射頻頻譜、解調波形、AF(調變信號)頻譜,以及解調量測參數表,並且查看 MPX、單聲道、FM 立體聲信號的左右聲道和 RDS/RBDS 解碼
- 透過喇叭播放調變信號(有時稱為調頻與收聽)
量測功能
- 針對 AM、FM、PM 和 FM 立體聲信號進行調變分析
- 單鍵式量測
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行
效能(取決於硬體配置)
- AM 深度準確度: ±0.2% + 0.002 ×(量測值);AM 速率準確度: ±0.05 Hz
- FM 偏差準確度: ±([速率+偏差] 的 1%+ 20 Hz);FM 速率準確度: ±0.2 Hz
- PM 偏差準確度: ±100% x (0.005 + [速率 / 1MHz]);PM 速率準確度: 高達 ±0.1 Hz
- FM 立體聲 SINAD 高達 71 dB,而且左右聲道的比例高達 76 dB,並配備 CCITT 濾波器
其他特色
- 可升級的授權碼
- 可轉移式授權
- SCPI 遠端操作介面
- 免費試用授權,取得 30 天試用版
類比解調量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此類比解調量測應用軟體可提升為 X 系列信號分析儀功能,並轉換為易於使用類比調變測試儀,以便對 AM、FM、PM 和 FM 立體聲 / RDS 信號,進行快速單鍵量測。 不僅如此,該量測應用軟體還提供多種工具,讓您能夠更快速、更輕鬆、更精確地執行類比解調分析。
快速、輕鬆、準確地進行類比解調分析
- 藉由迅速分析類比調變信號品質,加快產品上市速度
- 利用多域分析功能簡化設計問題診斷過程
- 可以選擇檢波器和濾波器,以提升調變分析
- 提供最高的量測準確度,大幅提升設計信心
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型