這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
自動化
- 整合了自動控制功能,可用於指定的是德科技和 Bitifeye 高速切換系統
- 測試設定精靈可引導您逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等程序,並產生結果報告
- 可顯示量測連接設定,並為每次測試自動配置示波器設定
- 測試結果報告可記錄測試配置、完成的量測項目、通過/不通過狀態、邊限分析,以及波形等資料
支援的標準
- PCI Express® 1.0、1.1、CEM 和 BASE 規格測試
- PCI Express® 1.1、2.0、3.0 和 4.0 參考時脈測試
- 使用 Sig Test 軟體進行 1.0a、1.1 版本 CEM(相符性)分析時,可獲得一致的分析結果
- 所執行的各種電氣測試,比 SigTest 更為廣泛
- 選配的 InfiniiSim 波形轉換工具套件可支援測試夾具與纜線的解嵌入
必要配備
- PCI-SIG® 相符性測試夾具
- 串列資料分析
- InfiniiSim 波形轉換工具套件(選配)
- PrecisionProbe 示波器纜線和探棒修正(選配)
可擴充性
- 利用使用者自訂應用軟體工具,您可以:
- 建立完全整合的客製化測試、配置變數和連接指示
- 在執行序列中插入外部應用程式呼叫,例如 MATLAB 腳本或是裝置控制器
- 配置測試套件中使用的其他外部儀器
PCI Express 電氣效能驗證與相容性測試軟體,讓您能以簡單快速的方式,驗證 PCI Express 設計並進行除錯。PCI Express 電氣測試軟體可自動執行 PCI Express 電氣檢驗表測試,並以靈活的報告格式顯示結果。除了量測資料以外,這份報告還提供邊限分析,以顯示您的裝置在每次測試中,離通過或未通過結果的差距。
PCI Express 電氣測試軟體結合 PCI-SIG 的 Sigtest 軟體,以提供與 Sigtest 單機版軟體一致的結果。
PCI Express 電氣效能驗證與相符性軟體可根據 PCI Express 1.0a 和 1.1* 電氣規格,對新矽晶、插卡和主機板系統執行各種電氣測試,詳見基本規格第四章和插卡電機規格第四章。 除了全振幅(800 mV)測試外,此軟體也可依 PCI Express 基本規格版本 1.0 中的 PCI Express 架構行動圖表低功率附錄的指示,支援低功率、半振幅元件(400 mV)測試。
PCI Express 電氣效能驗證與相符性軟體需使用高速串列資料分析軟體、PCI-SIG 核可的相符性測試夾具(CBB3 或 CLB3)、指定的 Infiniium 示波器(最低頻寬 6GHz),以及至少兩條 SMA/SMP 纜線或 InfiniiMax 主動差動式探棒。部分基本規格量測無法以 PCI-SIG 相符性測試夾具執行,您需建立或取得客製化測試夾具。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型