Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
WirelessPro te permite modelar, simular y analizar diversos aspectos de las redes 5G, 5G Advanced y los futuros canales inalámbricos 6G con una facilidad y precisión sin igual.
Obtenga información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits y hasta 33 GHz.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Acelere las pruebas de análisis de señales con el software VSA de Keysight. Visualice, demodule y solucione problemas con más de 75 estándares de señal con precisión.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Nuestras fuentes de alimentación ATE de alta densidad ponen fin a las concesiones entre el rendimiento y la precisión de las pruebas.
Explore contenidos elaborados por ingenieros y una amplia base de conocimientos con miles de oportunidades de aprendizaje.
Keysight Learn ofrece contenido inmersivo sobre temas de interés, incluyendo soluciones, blogs, eventos y mucho más.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece analizadores de comunicaciones digitales modulares (serie DCA-X) y osciloscopios de muestreo de configuración fija y unidades de recuperación de reloj de la serie DCA-M.
Explore los osciloscopios de muestreo modulares DCA-X para el análisis de formas de onda periódicas de alta precisión.
Explore los modelos de configuración fija DCA-M que permiten un análisis compacto de señales para la validación de la fabricación.
Explore las unidades de recuperación de reloj DCA-M, que permiten una sincronización fiable para el análisis digital de alta velocidad.
Los osciloscopios de muestreo modulares de la serie DCA-X de Keysight proporcionan una plataforma flexible para realizar mediciones ópticas y eléctricas precisas y de gran ancho de banda para el análisis de diagramas de ojo. Los osciloscopios de muestreo DCA-X son compatibles con software de pruebas automatizadas para garantizar el cumplimiento de los dispositivos con normas como la 802.3 Ethernet del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y la E/S eléctrica común del Foro de Interconexión Óptica (OIF-CEI). Nuestros módulos DCA-X le permiten construir su osciloscopio de muestreo para las necesidades de validación actuales y actualizar los módulos para hacer frente a las innovaciones del futuro. Configure el chasis con los módulos que necesite, incluyendo una variedad de módulos enchufables que abarcan mediciones y análisis ópticos, eléctricos y de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR) / transmisión en el dominio del tiempo (TDT) con múltiples opciones de ancho de banda, filtrado y canales.
Captura y analiza señales de comunicación digital de alta velocidad con anchos de banda ópticos y eléctricos que van desde 33 GHz hasta 120 GHz.
Una plataforma de sobremesa totalmente modular le permite personalizar su osciloscopio para satisfacer sus necesidades y actualizarlo fácilmente a medida que surgen nuevos estándares y tecnologías, lo que garantiza la viabilidad futura de su inversión.
Las décadas de experiencia de Keysight convierten normas complejas en planes de prueba para que pueda garantizar que sus dispositivos cumplan con las normas y los requisitos de interoperabilidad.
Caracterice cables, fibras ópticas, trazas y componentes para identificar y localizar fallos, desajustes de impedancia e irregularidades que afecten a la integridad de la señal.
Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de clase SX2 de Keysight incluyen la serie DCA-M. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija ofrecen mediciones ópticas y eléctricas con un coste optimizado en un formato compacto, ideal para pruebas de fabricación. Proporcionan las mismas mediciones de precisión que nuestros osciloscopios de muestreo modulares con un ancho de banda de hasta 60 GHz óptico y 50 GHz eléctrico. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija forman una solución completa de pruebas de fabricación cuando se combinan con software de automatización para optimizar el rendimiento de las pruebas y garantizar la interoperabilidad y la fiabilidad de los dispositivos. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de Keysight le ayudan a escalar de manera eficiente las pruebas de transceptores ópticos con una configuración de pruebas optimizada para obtener la máxima eficiencia.
Las unidades de recuperación de reloj de clase SX1 de Keysight incluyen la serie DCA-M de recuperación de datos de reloj eléctrico y óptico (CDR). Las unidades de recuperación de reloj mejoran la precisión de las mediciones ópticas y eléctricas de alta velocidad al extraer la sincronización de las señales de datos. Se necesita una señal de reloj precisa para reducir la fluctuación y mejorar la calidad del análisis de la integridad de la señal de alta velocidad de los dispositivos. Las normas IEEE 802.3 Ethernet y OIF-CEI requieren la recuperación de reloj externo durante las pruebas de conformidad para garantizar la precisión de las mediciones. Seleccione estas unidades de recuperación de reloj cuando tenga previsto realizar pruebas de conformidad en estas clases de dispositivos de comunicaciones digitales.
Los osciloscopios de muestreo modulares de la serie DCA-X de Keysight proporcionan una plataforma flexible para realizar mediciones ópticas y eléctricas precisas y de gran ancho de banda para el análisis de diagramas de ojo. Los osciloscopios de muestreo DCA-X son compatibles con software de pruebas automatizadas para garantizar el cumplimiento de los dispositivos con normas como la 802.3 Ethernet del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y la E/S eléctrica común del Foro de Interconexión Óptica (OIF-CEI). Nuestros módulos DCA-X le permiten construir su osciloscopio de muestreo para las necesidades de validación actuales y actualizar los módulos para hacer frente a las innovaciones del futuro. Configure el chasis con los módulos que necesite, incluyendo una variedad de módulos enchufables que abarcan mediciones y análisis ópticos, eléctricos y de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR) / transmisión en el dominio del tiempo (TDT) con múltiples opciones de ancho de banda, filtrado y canales.
Captura y analiza señales de comunicación digital de alta velocidad con anchos de banda ópticos y eléctricos que van desde 33 GHz hasta 120 GHz.
Una plataforma de sobremesa totalmente modular le permite personalizar su osciloscopio para satisfacer sus necesidades y actualizarlo fácilmente a medida que surgen nuevos estándares y tecnologías, lo que garantiza la viabilidad futura de su inversión.
Las décadas de experiencia de Keysight convierten normas complejas en planes de prueba para que pueda garantizar que sus dispositivos cumplan con las normas y los requisitos de interoperabilidad.
Caracterice cables, fibras ópticas, trazas y componentes para identificar y localizar fallos, desajustes de impedancia e irregularidades que afecten a la integridad de la señal.
Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de clase SX2 de Keysight incluyen la serie DCA-M. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija ofrecen mediciones ópticas y eléctricas con un coste optimizado en un formato compacto, ideal para pruebas de fabricación. Proporcionan las mismas mediciones de precisión que nuestros osciloscopios de muestreo modulares con un ancho de banda de hasta 60 GHz óptico y 50 GHz eléctrico. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija forman una solución completa de pruebas de fabricación cuando se combinan con software de automatización para optimizar el rendimiento de las pruebas y garantizar la interoperabilidad y la fiabilidad de los dispositivos. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de Keysight le ayudan a escalar de manera eficiente las pruebas de transceptores ópticos con una configuración de pruebas optimizada para obtener la máxima eficiencia.
Las unidades de recuperación de reloj de clase SX1 de Keysight incluyen la serie DCA-M de recuperación de datos de reloj eléctrico y óptico (CDR). Las unidades de recuperación de reloj mejoran la precisión de las mediciones ópticas y eléctricas de alta velocidad al extraer la sincronización de las señales de datos. Se necesita una señal de reloj precisa para reducir la fluctuación y mejorar la calidad del análisis de la integridad de la señal de alta velocidad de los dispositivos. Las normas IEEE 802.3 Ethernet y OIF-CEI requieren la recuperación de reloj externo durante las pruebas de conformidad para garantizar la precisión de las mediciones. Seleccione estas unidades de recuperación de reloj cuando tenga previsto realizar pruebas de conformidad en estas clases de dispositivos de comunicaciones digitales.
Elija entre una amplia variedad de software de análisis y cumplimiento normativo o accesorios como conectores, cables, kits de calibración y mucho más.
Comunicación por cable
Compruebe la conformidad con los estándares IEEE y OIF-CEI de los transmisores ópticos de 1,6 T con osciloscopios de muestreo.
Comunicación por cable
Prueba de conformidad del receptor óptico 1.6T con BERT, osciloscopios de muestreo e instrumentos fotónicos y ópticos.
Comunicación por cable
Pruebe transceptores ópticos de 1,6 T a escala de producción con osciloscopios de muestreo para realizar mediciones eficientes de la dispersión del transmisor y el cierre del ojo cuaternario (TDECQ).
Comunicación por cable
Analizar las mediciones TDECQ y automatizar las pruebas de fabricación para transceptores ópticos 800G.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los osciloscopios de muestreo, u osciloscopios de tiempo equivalente, son instrumentos especializados para analizar señales periódicas de alta velocidad. Funcionan reconstruyendo formas de onda a partir de una serie de muestras de señales periódicas, lo que permite a estos instrumentos realizar mediciones de gran ancho de banda y alta resolución con frecuencias de muestreo más bajas, menor fluctuación intrínseca y mayor integridad de la señal que un osciloscopio en tiempo real.
Esto contrasta con un osciloscopio en tiempo real, que captura y analiza señales en tiempo real. Los osciloscopios en tiempo real pueden mostrar y capturar eventos no repetitivos y fallos a medida que se producen. La principal desventaja es que los osciloscopios en tiempo real necesitan convertidores analógico-digitales de alta velocidad y mayor memoria, por lo que su coste es más elevado.
Como resultado, los ingenieros suelen utilizar osciloscopios de muestreo en el análisis de señales de comunicaciones digitales de capa física, y utilizan osciloscopios en tiempo real para la depuración y detección de fallos o la decodificación de protocolos digitales. Los osciloscopios de muestreo pueden proporcionar mediciones de mayor calidad, pero tienen una menor versatilidad que los osciloscopios en tiempo real.
Debido a la naturaleza de su adquisición de datos, los osciloscopios de muestreo se utilizan principalmente para analizar señales repetitivas de alta velocidad con mediciones precisas y de alta integridad de señal. Los ingenieros los utilizan habitualmente para probar señales de comunicación ópticas y eléctricas. Son una parte fundamental de las configuraciones de pruebas de I+D, validación y fabricación para transceptores ópticos, circuitos integrados fotónicos y otras tecnologías de interconexión de centros de datos.
Los osciloscopios de muestreo destacan en la medición y el análisis de señales de alta frecuencia y moduladas (PAM). Los ingenieros suelen utilizar osciloscopios de muestreo cuando desarrollan dispositivos y comprueban el cumplimiento de los estándares de la capa física Ethernet, desde velocidades de 10G hasta 3,2T. Los osciloscopios de muestreo son idóneos para el análisis de diagramas de ojo, las pruebas de fluctuación, la verificación del cumplimiento de máscaras y las mediciones de cierre de ojo cuaternario de dispersión del transmisor (TDECQ), todas ellas mediciones esenciales en los sistemas de comunicación ópticos y eléctricos.
Hay varios atributos que se deben tener en cuenta al seleccionar un osciloscopio de muestreo, como el factor de forma, el número de canales, el ancho de banda y la frecuencia de muestreo. A continuación se indican las preguntas más importantes que debe hacerse al elegir un osciloscopio:
¿Qué factor de forma necesito para mi aplicación?
Los osciloscopios de muestreo están disponibles en múltiples formatos para diferentes aplicaciones y casos de uso. Por ejemplo, los osciloscopios de muestreo modulares de sobremesa son los más adecuados para la investigación y el desarrollo o la validación en el laboratorio de pruebas de un ingeniero, debido a sus módulos intercambiables que permiten un alto grado de versatilidad y precisión. Los desarrolladores también pueden utilizar osciloscopios de configuración fija en I+D, pero es más probable que los utilicen en configuraciones de pruebas de producción o fabricación, donde la escala y la velocidad son necesidades clave. Su formato compacto, la ausencia de pantalla y la posibilidad de combinarlos en configuraciones personalizables para soluciones de optimización de pruebas los hacen más útiles en aplicaciones de pruebas de producción automatizadas.
¿Cuál es la velocidad de datos y el tipo de canal de entrada del osciloscopio?
Dado que los ingenieros utilizan principalmente osciloscopios de muestreo para el análisis de comunicaciones ópticas y eléctricas, muchos usuarios se preocupan más por las velocidades de datos admitidas que por el ancho de banda eléctrico u óptico. La velocidad de datos indica al usuario qué estándares digitales puede admitir (por ejemplo: un osciloscopio capaz de medir datos PAM4 de 112 Gbaud puede probar Ethernet óptico de 224 Gb/s). Los osciloscopios de muestreo están disponibles en una variedad de modelos para satisfacer diferentes necesidades de prueba, incluyendo diferentes números de canales ópticos y eléctricos. En el caso de los ópticos, los ingenieros deben confirmar si el osciloscopio admite óptica multimodo o monomodo.
¿Cuál es el rendimiento intrínseco del osciloscopio en cuanto a fluctuaciones y ruido?
La fluctuación y el ruido de un osciloscopio son factores importantes en la calidad de sus mediciones; la función del osciloscopio es medir estos factores en la señal de la forma más transparente posible, sin crear problemas adicionales por sí mismo. Un osciloscopio con baja fluctuación, alta relación señal-ruido y alta integridad de señal es el más adecuado para medir señales de comunicación de alta velocidad.