Acelere la I+D y la fabricación inalámbricas con el software MXA y PathWave de Keysight

Construido para probar señales de banda ancha para 5G y comunicaciones por satélite

  • Desarrollar y suministrar dispositivos inalámbricos avanzados con un amplio ancho de banda de análisis y un rendimiento superior en ruido de fase.
  • Elimine la complejidad de las señales difíciles combinando un analizador de espectro en tiempo real (RTSA) con el software de análisis vectorial de señales (VSA) PathWave 89600 de Keysight.
  • Obtenga experiencia en medición y proporcione resultados repetibles con las aplicaciones de medición PathWave Serie X probadas en el sector.

Obtenga un ancho de banda, ruido de fase y EVM excepcionales

  • Analice las señales más recientes con un ancho de banda de análisis de hasta 510 MHz, una cobertura de frecuencias de 50 GHz y un rango dinámico libre de espurios (SFDR) de hasta 78 dB.
  • Compruebe el verdadero rendimiento del dispositivo con el rendimiento superior del ruido de fase: -129 dBc / Hz a 1 GHz, desplazamiento de 10 kHz.
  • Ofrece un excelente análisis de modulación de la magnitud del vector de error residual (EVM) de 5G New Radio: 0,71% a 28 GHz con un extraordinario rendimiento de análisis de banda ancha.

Explore todas las facetas de las señales más complejas de la actualidad

  • Vea, capture y comprenda las señales más esquivas con un ancho de banda de análisis del espectro en tiempo real (RTSA ) de hasta 510 MHz.
  • Gane más confianza en su sistema o entorno de señal sabiendo que puede capturar señales intermitentes o transitorias de duraciones tan cortas como 3,57 µs.
  • Profundice y analice a fondo señales complejas con el software PathWave 89600 VSA.

Acelere sus proyectos con las aplicaciones de medición PathWave Serie X

  • Obtenga mediciones esenciales listas para usar y vistas intuitivas que simplifican la resolución de problemas y otras operaciones complejas.
  • Utilice más de 25 aplicaciones de medición que abarcan desde mediciones paramétricas hasta mediciones inalámbricas conformes a las normas.
  • Comparta la misma ciencia y experiencia de medición en múltiples plataformas de hardware -desde instrumentos de sobremesa hasta modulares- que abarcan desde las de alto rendimiento, las de referencia y las económicas hasta las de propósito general de bajo coste.

Recursos

¿Quiere hablar con un experto?