Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

E5072A ENA Vector Network Analyzer

Vendu par:
  • Keysight - Usually arrives in 6 semaine(s)

CA$ 66,424 Prix typique*

Configurer

Spécifications

Pour plus de détails: Réviser la fiche signalétique

Maximum Frequency 8.5 GHz
Dynamic Range 123 dB
Output Power 16 dBm
Number of Built-In Ports 2 ports
Harmonics -25 dBc
Best Speed at 201 Point, 1 Sweep 3 ms
Components
  • Cables
  • Mixers/Frequency Converters
  • Amplifiers
  • Resonators
  • Antenna/Coil/RFIDs
  • Filters
  • LCR Components

* Prix pour: Canada. Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.