这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 等效时间采样示波器
- DCA-M 采样示波器
- N1094B 30/50 GHz DCA-M(四个电通道)
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N1094B 30/50 GHz DCA-M(四个电通道)
N1094B 30/50 GHz DCA-M(四个电通道)
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
N1094 DCA-M 使用了 86100 的高性能元件和 N104X 插入式模块的电通道硬件,因而传承了前代产品的优势。 电通道分别具有 30 GHz 和 50 GHz 带宽。
特点
- 可选 20/30 GHz 或 20/33/40/50 GHz 带宽
- 2.4 毫米输入类型
- 高灵敏度,本底噪声仅为 310 µV(20 GHz)、600 µV(50 GHz)
- 超快吞吐量,采样率高达 250 kHz
- 准确的高速数据分析,抖动 < 170 fs
- 紧凑型设计外形更小
- USB 电缆(用于连接 DCA-X 主机或用户的个人电脑)
- 电源线
- 仪器罩
需要帮助或遇到问题?