这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 等效时间采样示波器
- DCA-M 采样示波器
- N1092C 28/45 GHz DCA-M(一个光通道)和 50 GHz DCA-M(两个电通道)
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N1092C 28/45 GHz DCA-M(一个光通道)和 50 GHz DCA-M(两个电通道)
N1092C 28/45 GHz DCA-M(一个光通道)和 50 GHz DCA-M(两个电通道)
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
高准确度、低成本的光/电波形分析解决方案,包括提供 8.4 到 64 Gbaud 的解决方案、非常低的噪声和抖动、可实现高吞吐量的快速采样率。
特点
Keysight N1092C 是一款 DCA-M 采样示波器,配有一个光通道和两个电通道。 N1092C 适用于验证光发射机是否符合通信标准。
- > 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽
- FC/PC 和 2.4 毫米输入类型
- 高灵敏度,本底噪声仅为 5 µW(光)、310/600 µV(电)
- 超快吞吐量,采样率高达 250 kHz
- 准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs
附件包括:
- USB 电缆(用于连接 DCA-X 主机或用户的个人电脑)
- 电源线
- 仪器罩
需要帮助或遇到问题?