N1077A 光/电时钟恢复模块为从 50 MBd 到 16 或 32 GBd 的 PAM4 和 NRZ 单模和多模光信号及电信号提供符合标准的时钟恢复功能

特点

  • 在光电设计中提供 50 Mbaud 至 32 Gbaud 数据速率范围(连续)
  • 为 NRZ 和 PAM-4 数据信号提供符合标准的时钟恢复(CR)功能
  • 通过集成分路器和分立光耦合器(选件 SMS)提供出色的易用性
  • 抖动频谱分析(选件 JSA)功能能够深入分析抖动的根本原因。 使用 N1010300A FlexPLL 应用软件和 N1081PLCA PCI Express PLL 测试应用软件,可执行符合标准的 PLL 带宽和峰值测量

附件包括:

  • USB 电缆(用于连接 DCA-X 主机或用户的个人电脑)
  • 电源线
  • 电气半刚性跳线
  • 仪器罩

需要帮助或遇到问题?