高准确度、低成本的光波形分析解决方案,包括提供 8.4 到 64 Gbaud 的解决方案、非常低的噪声和抖动、可实现高吞吐量的快速采样率,以及集成的时钟恢复功能。

特点

  • 高灵敏度,噪声 < 5 µW
  • 超快吞吐量,采样率高达 250 kHz
  • 准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs
  • 紧凑型设计外形更小
  • 未滤波的带宽 > 40 GHz(选件 40A)
  • 提供综合时钟恢复功能(选件 CDR)
  • 提供 4 通道解决方案套件

附件包括:

  • USB 电缆(用于连接 DCA-X 主机或用户的个人电脑)
  • 电源线
  • 仪器罩

需要帮助或遇到问题?