Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Hable con un experto

U1580A DMM Terminal Test Lead

Sold By:

Configuración Típica  

Configuración Típica

U1580A DMM terminal test lead set

  • R-51B-001-A Garantía de Reparación en los Laboratorios de Keysight - 3 meses

Configure

Prices for: España

* Precios sujetos a cambios sin notificación previa. Para solicita precios o una oferta puede llamar 0800 000154.

Key Features & Specifications

Features

  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator Clips: Cat III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
     

Description

The Keysight U1580A test leads are compatible with the U1600A Series Handheld Digital Oscilloscope Probes and Test Leads. These test leads are used for the DMM terminal on these oscilloscopes.