今日のディジタル通信システムに使用されるクロック信号は、その正確な解析・評価ニーズが高まってきています。

HIGHLIGHTS

  • フェムト秒分解能の超低ランダム・ジッタ解析が可能
  • RJとPJのスペクトラムをリアル・タイムで解析
  • クロック信号のジッタ・トレンド、ヒストグラム、RJ/PJ分離のタイム・ドメイン測定

各種通信システムの高速化に伴い、クロック信号の微小なジッタをより正確に評価したいという要求がシステムや回路素子の開発設計者の間でますます強くなっています。この測定要求に応えるために、キーサイト・テクノロジーは、ランダム・ジッタ(RJ)と周期性ジッタ(PJ)の両成分について超低レベルのジッタ解析が可能な新しいツールを提供します。

SSA-Jソフトウェアは、KeysightのE5052A/Bシグナル・ソース・アナライザで動作し、周波数領域での全てのジッタ解析機能に加えて、時間軸のジッタ・トレンド解析が可能です。時間軸波形から導出される主要なジッタ・パラメータを、ジッタのデュアル・ディラック・モデルに基づき、求めることが出来ます。

表示: E5052A/Bシグナル・ソース・アナライザ製品ページ(オンライン・デモ、カタログなど)

ご要望、ご質問はございませんか。