Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

à compter de CA$ 16,590

Configuration typique  

Configuration typique

8164B Système de mesure optique, syst. central

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configurer

Prix pour: Canada (Français)

* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.

Key Features & Specifications

  • 1 Slot for hosting a tunable laser source
  • 4 Slots for hosting power modules, return loss modules, compact tunable lasers or fixed laser sources
  • Built-in applications: (Passive Component Test, Stability, Logging)
  • Extensive triggering functionality
  • Both LAN and GPIB interface for remote control

Description

The Keysight 8164B Lightwave Measurement System is the ideal mainframe for test solutions of fast and accurate optical applications because it hosts one of Keysight high end tunable laser sources and up to 4 compact modules.