이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 10,687,114

일반적인 사양  

일반적인 사양

N1911A Power Meter - P-series, single channel

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 30MHz 비디오 대역폭
  • 초당 100Msample/s의 속도로 싱글샷 실시간 캡처
  • 주요 측정: - 피크, 평균, 피크 대 평균 전력비, 상승 시간, 하강 시간 및 펄스폭
  • 22개의 사전 정의 포맷: WiMAX, DME, HSDPA 등.
  • 펄스 측정 분석을 위한 단일 화면 뷰: 펄스 측정을 위한 자동 스케일링, 자동 게이팅 및 듀티 사이클 디스플레이
  • DUT와 연결된 상태에서 내부 제로화 및 교정 수행

내용

N1911/12A P-시리즈 파워 미터를 N192XA 광대역 파워 센서와 함께 사용하면 내부 제로화 및 교정 기능과 함께 50MHz ~ 40GHz의 측정 주파수 범위를 얻을 수 있습니다.

  • LXI-C 인증
  • 평균 전력 측정을 위한 평균 트리거링
  • USB, LAN 및 GPIB 표준을 이용한 다목적 연결
  • 고속 상보누적함수(CCDF) 통계 분석
  • 산업 표준 8480 및 -70 ~ +44dBm의 넓은 다이나믹 레인지와 9kHz ~ 10GHz의 주파수 커버리지를 제공하는 E-시리즈 센서와 호환
  • E932x 파워 센서와 호환
  • 차이 및 비율 산술 기능: (A-B, B-A, A/B 및 B/A)
  • 2년 교정 주기

기대하는 것을 찾지 못하셨습니까? 키사이트의 특별 옵션을 확인해 보십시오.

소프트웨어 다운로드를 통한 간편한 측정

N1911A/12A P-시리즈 파워 미터는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어해서 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 복잡한 펄스 분석과 표준 평균 전력 측정을 수행할 수 있습니다.

이 계측기를 PC에 연결하셔야 합니까?  키사이트의 다양한 GPIB, USB 및 계측기 제어 제품 보기

키사이트 VEE Pro로 간편하게 테스트 시스템에서 데이터 분석 자동화 및 수행 Keysight Technologies F and S Award Logo