HMMC-5636-BLK/TR1 26.5 GHz Integrated Diode Limiter
Vendu par: |
|
---|
Prix pour: Canada (Français)
* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.
Key Features & Specifications
- Insertion Loss: 0.15 dB Typ. @ 9 GHz, 0.6 dB Typ. @ 20 GHz
- Port Match: S11 and S22: < 11.5 dB Typ.
- P-1dB: 28 dBm Typ. @ 9GHz, 26 dBm Typ. @ 20 GHz
- Distortion: SHI: > 100 dBm Typ.,THI: +44 dBm Typ. @ 9 GHz, TOI: +45 dBm Typ. @ 9 GHz, +43 dBm Typ. @ 20 GHz
Description
The HMMC-5636-BLK/TR1 is a 26.5 GHz packaged integrated diode limiter that can be used to protect sensitive RF circuits from excess RF power, DC transients and ESD.