特点

创建测试序列和测试计划

  • 快速执行测试流程
  • 将命令行界面(CLI)集成到您的测试软件中
  • 可扩展的模块化“插件”软件体系结构。 您可以利用内置的插件,也可以自行开发新插件。
  • Microsoft Visual Studio .NET 编程
  • 构建基础为 OpenTAP 开源测试序列发生器

KS8400A PathWave 测试自动化开发人员系统的组件

  • 无图形用户界面、结果查看器或计时分析程序
  • 支持多种操作系统
  • 符合 Microsoft .NET 2.0 标准,包括 .NET 核心
  • Microsoft Windows
  • Linux(Ubuntu 16.04)

许可证

  • 适用于 Microsoft Windows 的版本:固定(节点锁定,单一计算机)、可转移和网络/浮动许可证,期限为永久性或按年度订阅
  • 适用于 Linux 的版本:网络/浮动许可证,期限为永久性或按年度订阅

KS8000A Test Automation Deployment SystemTAP 是基于 Microsoft .NET 的现代化应用软件,能够独立运行,也能够与更高级的测试可执行软件环境配合运行。 Keysight KS8000A 测试自动化部署系统是替代完整版 KS8400A TAP 开发人员系统的低成本减配版系统,没有图形用户界面、结果查看器和计时分析程序。 您可以使用 KS8000A 命令行界面或您自己的界面,将现有的测试软件和 TAP 插件部署到制造环境中。

Free Trials

PathWave Test Automation Deployment System

  • Request a free trial of the software
  • Enables the application on your PC
  • Evaluate full-featured version with no functionality restrictions
PathWaveTest Automation Deployment System

Interested in a KS8000A?

Extend the capabilities for your 测试自动化平台部署系统

需要帮助或遇到问题?