链路分段解决方案包括:
- 为每项测试提供易于遵从的引导式测试设置
- 汽车测试结果计算包括对阻抗曲线斜率进行校正,并对全部 4 个 S 参数进行求和
- 为每个测试提供简单的合格/不合格判断
- 依照 BroadR-Reach V3.2(开放联盟 PMA 测试套件版本 2.)、IEEE 802.3bw (100Base-T1)规范进行链路分段测试
可用特性:
- 设置向导提供快速而清楚的设置、配置和测试
- 利用是德科技仪器提供精确而可重复的测试结果
- 提供易于阅读的报告,且包括裕量分析
要求
- 此解决方案需要 E5071C 及选件 TDR 以及软件和附件
- 配置指南
是德科技提供独具特色的链路分段测试选件,并支持通过一个产品编号购买所有必需的电缆、连接器以及硬件,从而提供非常全面的汽车以太网一致性测试。