这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 测试夹具和测试仪
- Type-C 测试控制器
N7018A Type-C 测试控制器
这款 Type-C 测试控制器能够控制 USB Type-C 设备来设置供电设置(PDO)消耗或提供高达 100 W 的功率,并将这些设备设置为交替模式以便进行验证。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 独立的图形用户界面可为手动操作提供 USB 连接,并提供远程 API 以支持自动化系统的集成
- 为电力提供商和消费者设置高达 100 W 的功率合同
- 为 Thunderbolt、DP2+2 或 DP 4 通道模式设置交替模式
- 用作 Keysight N6701C 的电源接口,通过一次连接即可同时供应和消耗电力
- USB3.1 低频周期性信令源
- Thunderbolt 和 DisplayPort 自动接口
- 为 SBU1/SBU2、CC1/CC2 和 VBUS 提供探头接入
- 前面板指示器显示 VBUS 量程和 CC 线选择
Type-C 测试控制器能够全面控制 USB Type-C 接口,该接口是进行 USB3.1、Thunderbolt、DisplayPort 接收机和发射机合规性测试的核心。 可签订高达 100 W 的功率合同(消耗或供应),并可唤醒 DisplayPort 和 Thunderbolt 功能的交替模式。 通过路由 SBU 线以支持 DisplayPort 和 Thunderbolt 测试以及 USB LFPS 信令,促进 USB3.1 合规性模式测试以及 LBPM(基于 LFPS 的脉冲宽度调制)信令测试,最终支持测试自动化。 接入 VBUS、CC 线等关键信号,为加电/调试、接口协议监测或供电测试提供SBU。
想要深入了解 N7018A?
需要帮助或遇到问题?