这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 符号率:74 Gbaud
- 采样率:83 至 92 GSa/s
- 存储器深度:512 kSa
- 工作频率范围:50 kHz 至 42 GHz
- 未校正的模拟带宽:37 GHz(3 dB)
- 单插槽 AXIe 模块配有 4 个电气输入通道
Keysight M8296A 是一个用于 AXIe 平台的四通道高速电气数字化仪模块。它能够对四个入射波形进行同步采样,并且非常适合对双偏振相干接收机的输出信号进行数字化。是德科技的矢量信号分析仪和光调制分析仪软件可以作为 M8296A 的用户界面,并能支持大量的测试与测量任务,例如为分析信号质量指标(如误差矢量幅度)而进行的频谱分析和数字解调。此外,用户可以使用自己的工具(例如 Matlab)存储和处理采样波形。这种模块化方法使用户可以将 M8296A 高速数字化仪与其他模块整合到一台主机中,例如 M8292A 模块化光调制分析仪和 M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器。
自动化综合相干接收机测试
综合相干接收机(ICR)模块是相干传输系统中的主要组件,其测试比直接检测接收机光子组件(ROSA)更具挑战性,因为 ICR 拥有相敏信号检测功能,并能提供四路电输出和两路光输入。在 ROSA S21 测试中使用的测试仪器不能以相同方式用来测试 ICR 的 S 参数,这让 S 参数测试变得非常困难。
M8296A 电气高速数字化仪可以连接 ICR 的四路差分输出,并能够在非常短的时间内完成参数测试设置。通过与两个可调激光源、一个偏振合成器和可选的 ICR 测试软件相结合,M8290A 解决方案可以测量:
- 所有检测路径的 S21 幅度响应
- IQ 偏移,XY 偏移
- IQ 角度
- IQ 和 XY 增益失衡
- EVM 本底噪声
- 图像抑制
主要技术指标
ADC Resolution
8 bits
频率范围
n/a
最大采样率
92 GSa/s
Maximum Record Length
512 kSa/channel
ADC Resolution
频率范围
最大采样率
Maximum Record Length
8 bits
n/a
92 GSa/s
512 kSa/channel
查看更多
ADC Resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
n/a
频率范围:
n/a
Mainframe compatibility:
AXIe Chassis
最大采样率:
92 GSa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
最大频率:
42 GHz
Maximum Record Length:
512 kSa/channel
想要深入了解 M8296A?
扩展电气高速数字化仪的功能
特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?