建议将 ADS Core、版图、先进版图、硅基 RFIC 互操作性软件套件用于:
- RFIC 设计和验证(SiGe、CMOS、BiCMOS、SOI……)
- MMIC 设计和验证(GaAs、GaN、InP、SiGe……)
- 射频与微波电路板设计和验证
- 射频模块/射频 SiP 协同设计和验证(IC、基板、PCB、封装和模块)
这款 ADS Core、版图、先进版图、硅基 RFIC 互操作性软件套件包括下表中列出的功能。
本软件套件的功能
型号 |
名称 |
描述 |
W2200BP |
ADS Core |
在高效的企业级原理图设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能:快速的线性仿真、全面的滤波器和无源电路合成。 |
W2321EP |
版图元件 |
全面的物理设计环境,特别适用于高频电路的开发,包括 DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的原图转换器。 |
W2320EP |
先进版图元件 |
允许访问标准 ADS 版图元件许可证未包括的先进 ADS 版图功能。 |
W2319EP |
硅基 RFIC 互操作性和 Virtuoso 元件 |
使先进设计系统(ADS)用户能够编辑和仿真在 Cadence 设计系统公司的 Virtuoso 软件中所创建的设计。 |